目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
U-90型 - 杆端锁紧螺母
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
90系列不锈钢气缸(符合 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562) 标准)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/accessori/dado_stelo_mod_u.prj},{NB=U-90-40(Serie 90)},{MOD=U-90-40},{PHY=40},{D=M12x1.25},{M=7},{SW=19},{INFO=Infotext},{DNDM=12.0},{P=1.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
D
ⁿ/ₐ
M
[mm]
SW
[mm]
U-90-25-32
U-90-25-32
32
M10x1.25
6
17
U-90-40
U-90-40
40
M12x1.25
7
19
U-90-50-63
U-90-50-63
50-63
M16x1.5
8
24
U-90-80-100
U-90-80-100
80-100
M20x1.5
9
30
U-90-125
U-90-125
125
M27x2
12
41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求