目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
I型 - 耳轴
Camozzi
气动执行元件
紧凑型/短行程气缸
31系列气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/accessori/supporto_90_per_cerniera_mod_i_asmtab.prj},{NB=I-12-16 (16)},{MOD=I-12-16},{PHY=16},{CD=6},{C=25},{C1=15},{C2=5},{XD=54.0},{MR=7},{D9=5.5},{E1=3},{F=27},{G=12.1},{INFO=Infotext},{XC=78.5},{EW=14},{RAD=4.000},{PPATH=supporto_90_per_cerniera_mod_i_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CD
Ø CD
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
Ø C2
[mm]
XD
[mm]
MR
[mm]
D9
Ø D9
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I-12-16
I-12-16
12
6
25
15
5
54.0
7
5.5
3
27
12.1
I-12-16
I-12-16
16
6
25
15
5
54.0
7
5.5
3
27
12.1
I-20-25
I-20-25
20
8
32
20
6
58.0
10
6.0
4
30
16.1
I-20-25
I-20-25
25
8
32
20
6
59.5
10
6.0
4
30
16.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求