目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
I型 - 耳轴支架
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
16,23,24和25系列微型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/minicilindri_serie_16_24_25/accessori/ancoraggio_a_controcerniera_mod_i.prj},{NB=I-12-16(16)},{MOD=I-12-16},{PHY=16},{EW=12},{AB=5.5},{US=18.1},{NH=27},{XC=82},{MR=7.0},{L=9},{G2=5.0},{G=15.0},{G1=25},{CD=6},{C=3.0},{LX=22.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
EW
[mm]
AB
[mm]
US
[mm]
NH
[mm]
XC
[mm]
MR
[mm]
G2
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
CD
[mm]
C
[mm]
I-8-10
I-8-10
8 - 10
8
4.5
13.1
24
64
5.0
3.5
12.5
20
4
2.5
I-12-16
I-12-16
12
12
5.5
18.1
27
75
7.0
5.0
15.0
25
6
3.0
I-12-16
I-12-16
16
12
5.5
18.1
27
82
7.0
5.0
15.0
25
6
3.0
I-20-25
I-20-25
20
16
6.6
24.1
30
95
10.0
6.0
20.0
32
8
4.0
I-20-25
I-20-25
25
16
6.6
24.1
30
104
10.0
6.0
20.0
32
8
4.0
I-24-32
I-24-32
32
26
7.0
34.0
33
105
11.5
7.0
24.0
38
12
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求