目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
B型 - 脚架
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
6PF 系列带位置反馈气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-63-(0)},{MOD=B-41-63},{PHY=63},{AT=5},{SA=185},{XA=190},{TR=50},{E=73.0},{AB=10.0},{AH=50},{AO=15},{AU=32},{CDS=13 Nm},{INFO=Infotext},{V=31.000},{R=10.000},{MR=23.000},{V1=21.750},{RAD=8.400},{A=56.500},{H=2500},{HUB=0},{BX=45.000},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
CDS
扭矩
ⁿ/ₐ
BX
[mm]
B-41-50
B-41-50
50
4
170
175
45
62.5
10.0
45
15
32
13 Nm
40.000
B-41-63
B-41-63
63
5
185
190
50
73.0
10.0
50
15
32
13 Nm
45.000
B-41-80
B-41-80
80
6
210
216
63
92.0
12.0
63
20
41
19 Nm
45.000
B-41-100
B-41-100
100
6
220
230
75
108.5
14.5
71
25
41
22 Nm
55.000
B-41-125
B-41-125
125
7
250
270
90
132.0
16.5
90
25
45
26 Nm
60.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求