目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
耳轴组件。R+C+S型号 - 配件组装
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/mod_r_c_s_asmtab.prj},{NB=R+H+S-63(0/0/0_40_ru)},{MOD=R+H+S-63},{PHY=63},{CD=16},{FL=32},{XD=190},{TG=56.5},{E=74},{I=11},{N=9.0},{L=21},{M=32},{Z=36},{CDS=10 Nm},{ZROT1=0},{ZROT2=0},{ZROT3=0},{INFO=Infotext},{PPATH=mod_r_c_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CD
Ø CD
[mm]
FL
[mm]
XD
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
N
Ø N
[mm]
CDS
扭矩
ⁿ/ₐ
R+H+S-50
R+H+S-50
50
12
27
170
46.5
64
11
9.0
10 Nm
R+H+S-63
R+H+S-63
63
16
32
190
56.5
74
11
9.0
10 Nm
R+C+S-80
R+C+S-80
80
16
36
210
72.0
93
14
11.0
15 Nm
R+C+S-100
R+C+S-100
100
20
41
230
89.0
114
14
11.0
15 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求