目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. H e C-H - 女耳轴
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
Cylinders Series 40 ISO 15552 (CIS market only - Commonwealth of Independent States)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_c_h_asmtab.prj},{NB=C-H-41-125(40_ru)},{MOD=C-H-41-125},{PHY=125},{CD=25},{L=30},{FL=50},{XD=225},{MR=25},{E=140.0},{CB=70},{UB=130},{CDS=20 Nm},{INFO=Infotext},{F=110.0},{RAD=12.000},{R=13.000},{B=60.000},{H=8.000},{X=42.000},{NDM=12},{LN=45},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_c_h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CD
Ø CD H9
[mm]
L
[mm]
FL
[mm]
XD
[mm]
MR
[mm]
E
[mm]
CB
[mm]
UB
[mm]
CDS
扭矩
ⁿ/ₐ
H-41-50
H-41-50
50
12
16
27
143
12
64.0
32
60
10 Nm
H-60-63
H-60-63
63
16
21
32
158
16
74.0
40
70
10 Nm
C-H-41-80
C-H-41-80
80
16
22
36
174
16
94.0
50
90
15 Nm
C-H-41-100
C-H-41-100
100
20
27
41
189
20
114.0
60
110
15 Nm
C-H-41-125
C-H-41-125
125
25
30
50
225
25
140.0
70
130
20 Nm
C-H-41-160
C-H-41-160
160
30
35
55
315
25
180.0
90
169
30 Nm
C-H-41-200
C-H-41-200
200
30
35
60
335
25
220.0
90
169
30 Nm
C-H-41-250
C-H-41-250
250
40
45
70
375
40
270.0
110
200
50 Nm
C-H-41-320
C-H-41-320
320
45
50
80
420
45
350.0
120
220
80 Nm
C-41-400
C-41-400
400
80
100
130
510
80
430.0
100
200
150 Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求