目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
B型 - 脚架
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
40系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40/accessori/ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtab.prj},{NB=B-41-200(0-s40)},{MOD=B-41-200},{PHY=200},{AT=12},{SA=320},{XA=345},{TR=135},{E=238},{AB=24.0},{AH=110},{AO=35},{AU=70},{INFO=Infotext},{MR=40.350},{A=175.000},{B=47.560},{P=9.000},{MODX=M16x50},{H=2500},{HUB=0},{PPATH=ancoraggio_a_piedini_mod_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
AT
[mm]
SA
[mm]
XA
[mm]
TR
[mm]
E
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AU
[mm]
B-41-160
B-41-160
160
10
300
320
115
175
18.5
100
25
60
B-41-200
B-41-200
200
12
320
345
135
238
24.0
110
35
70
B-41-250
B-41-250
250
20
350
380
165
270
28.0
165
35
75
B-41-320
B-41-320
320
20
390
425
200
353
35.0
200
45
85
B-41-400
B-41-400
400
30
505
490
330
435
39.0
270
50
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求