目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2930 N 球阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
球阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/valvola_a_sfera/2930_n.prj},{NB=2930 N-1/4PT},{MOD=2930 N-1/4PT},{DN=1/4},{P01=7.900},{CH01=22.000},{I01=10.000},{H01=36.500},{L01=41.000},{R01=27.000},{CV=5.000},{PSI=450.000},{LBS=0.000},{KV=4.3},{KG=0.11},{ND=0.540},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
P01
[mm]
CH
[英寸]
I
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
R
[英寸]
2930 N-1/4PT
2930 N-1/4PT
1/4
7.900
0.866
0.394
1.437
1.614
1.063
2930 N-3/8PT
2930 N-3/8PT
3/8
7.900
0.866
0.394
1.437
1.614
1.063
2930 N-1/2PT
2930 N-1/2PT
1/2
9.900
0.984
0.433
1.488
1.811
1.063
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求