目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
驱动方式
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
2系列面板式小型手控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/minivalvole_manuali_serie_2/azionatori_asmtab.prj},{NB=200-972},{IDNR=},{MOD=200-972},{PHY=22},{PD=2÷8 bar},{PT=60NL/min},{FD=7N},{DISPOSITIVI=leva sensibile ritorna a molla},{INFO=Infotext},{VERS1=1.000},{VERSX=0.000},{VERS2=3.000},{PPATH=azionatori_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
缸径
[mm]
200-895
200-895
22
200-975
200-975
22
200-972
200-972
22
200-905
200-905
22
200-990
200-990
22
200-870
200-870
22
200-904
200-904
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求