目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
SCO系列铰接式流量控制阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
SCU,MCU,SVU,MVU,SCO,MCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_scu_mcu_svu_mvu_sco_mco/serie_sco.prj},{NB=SCO 604-1/8},{IDNR=},{MOD=SCO 604-1/8},{MODX=SCO_604-1/8},{A=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{H=5.0},{L=31.5},{S=12.5},{SW=12},{M=-},{V=2},{INFO=Infotext},{INFOX1=sco_1.txt},{D=8.000},{D1=8.500},{D2=6.000},{D3=12.000},{D4=8.330},{D5=2.000},{D6=3.500},{D7=9.600},{D8=7.000},{H1=0.700},{H2=0.000},{H3=5.800},{H4=0.500},{H5=1.6093},{H6=0.4907},{H7=23.000},{H8=6.500},{H9=1.100},{H10=5.000},{H11=5.500},{H12=2.810},{H13=0.000},{H14=0.0000},{R1=0.300},{R2=4.430},{R3=4.430},{W1=30.000},{W2=-60.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
编号
ⁿ/ₐ
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
M
[mm]
SCO 602-M5
SCO 602-M5
M5
3.5
21.5
5.5
8
-
SCO 604-1/8
SCO 604-1/8
1/8
5.0
31.5
12.5
12
-
SCO 606-1/4
SCO 606-1/4
1/4
6.0
32.5
12.5
15
-
SCO 610-1/2
SCO 610-1/2
1/2
10.0
75.0
26.0
27
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求