目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Silenced exhaust controller Mod. SCO + 2905
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
SCU,MCU,SVU,MVU,SCO,MCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_scu_mcu_svu_mvu_sco_mco/sco_2905_asmtab.prj},{NB=SCO 602-M5+2905 M5},{IDNR=},{MOD=SCO 602-M5+2905 M5},{MODX=SCO_602-M5},{A=M5},{ANDM=5.000},{AKDM=4.019},{H=3.5},{L=21.5},{S=5.5},{SW=8},{M=-},{V=1},{INFO=Infotext},{INFOX1=sco_1.txt},{D=4.900},{D1=7.000},{D2=4.800},{D3=8.000},{D4=3.400},{D5=1.500},{D6=1.200},{D7=5.900},{D8=0.000},{H1=0.400},{H2=4.800},{H3=3.000},{H4=0.010},{H5=1.6147},{H6=0.3753},{H7=11.300},{H8=6.500},{H9=0.800},{H10=3.500},{H11=1.000},{H12=1.100},{H13=0.700},{H14=0.3753},{R1=0.300},{R2=0.000},{R3=0.000},{W1=45.000},{W2=60.000},{PPATH=sco_2905_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
SCO 602-M5+2905 M5
SCO 602-M5+2905 M5
M5
3.5
21.5
5.5
8
SCO 604-1/8+2905 1/8
SCO 604-1/8+2905 1/8
1/8
5.0
31.5
12.5
12
SCO 606-1/4+2905 1/4
SCO 606-1/4+2905 1/4
1/4
6.0
32.5
12.5
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求