目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
迷你球閥,MINI版-Mod。 2948
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
微型球閥29系列
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_mini_mod_2948.prj},{NB=2948 4},{MOD=2948 4},{A=4.000},{DN=6.000},{C=14.000},{E=22.500},{G=16.000},{L=45.000},{M=21.000},{N=18.500},{SW=14.000},{G2=9.700},{G3=10.000},{G4=8.500},{P=9.150},{Q=14.200},{D=11.850},{D2=10.000},{S=6.550},{SW2=10.000},{I=5.600},{O=9.100},{U=9.500},{T=26.600},{R1=28.000},{R2=37.200},{D3=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
模型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DN
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2948 4
2948 4
4.000
6.000
14.000
22.500
16.000
45.000
21.000
18.500
14.000
2948 6
2948 6
6.000
6.000
16.000
25.500
16.000
50.000
21.000
18.500
14.000
2948 8
2948 8
8.000
6.000
17.500
27.000
16.000
53.000
21.000
18.500
14.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求