目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
微型球閥,蝶型-Mod。 2964
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
微型球閥29系列
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_a_farfalla_mod_2964.prj},{NB=2964 1/4-1/4},{MOD=2964 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=G1/4},{DX=13.157},{DN=8.000},{E=20.500},{L=41.500},{M=33.000},{N=40.000},{SW=20.000},{A=8.200},{Q=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
模型
ⁿ/ₐ
DF
ⁿ/ₐ
DM
[mm]
DN
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2964 1/4-1/4
2964 1/4-1/4
G1/4
G1/4
8.000
20.500
41.500
33.000
40.000
20.000
2964 3/8-3/8
2964 3/8-3/8
G3/8
G3/8
8.000
20.500
41.500
33.000
40.000
20.000
2964 1/2-1/2
2964 1/2-1/2
G1/2
G1/2
10.000
21.000
45.000
34.500
40.000
24.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求