目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6850...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6850.prj},{NB=6850 6-4},{IDNR=},{MOD=6850 6-4},{A=6},{G=4},{C=17.5},{F=13},{L=33.5},{T=16.5},{INFO=Infotext},{D2=11.700},{L1=5.300},{L2=8.000},{R=0.700},{R1=8.600},{D3=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
6850 6-4
6850 6-4
6
4
17.5
13
33.5
16.5
6850 8-6
6850 8-6
8
6
19.0
14
36.5
18.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求