目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
HP6580 型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
HP6000 系列接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6580.prj},{NB=HP6580 4},{MOD=HP6580 4},{A=4},{C=14},{F=8.4},{G=9},{L=29.0},{S=5.0},{S1=1.6},{S2=2.2},{L1=7.000},{L2=11.640},{D1=5.240},{D2=8.500},{D3=9.600},{PESO=14.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
PESO
重量
[g]
HP6580 4
HP6580 4
4
14
8.4
9
29.0
5.0
1.6
2.2
14.000
HP6580 6
HP6580 6
6
16
11.7
12
34.0
5.0
1.6
2.2
20.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求