目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1631 02...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1631_02.prj},{NB=1631 02-1/8},{MOD=1631 02-1/8},{A=G1/8},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{H=6.0},{L=43.0},{S=8.5},{SW=14},{INFO=Infotext},{LSW=4.000},{DS=3.500},{S1=1.460},{D1=14.000},{D2=8.000},{D3=9.700},{LG=9.930},{DA=6.000},{LDA=41.000},{LG1=9.500},{DKS=5.350},{L3=2.490},{L4=2.740}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
1631 02-1/8
1631 02-1/8
G1/8
6.0
43.0
14
1631 02-1/4
1631 02-1/4
G1/4
8.0
45.5
17
1631 02-3/8
1631 02-3/8
G3/8
8.0
46.0
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求