目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1620...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1620.prj},{NB=1620 6/4-1/8},{IDNR=},{MOD=1620 6/4-1/8},{TUBO=6/4},{NDM=9.728},{KDM=8.566},{C1=3.0},{M=24.0},{O=14.5},{R=16.5},{V=9.8},{W=Ø14},{SW1=12.0},{INFO=Infotext},{W1=14},{VERS=1},{VERS1=2},{R1=10.300},{R2=10.000},{R3=0.000},{R22=9.000},{R33=10.000},{C2=12.000},{C22=6.000},{C3=6.150},{C4=5.880},{C5=4.000},{RR=14.300},{VV=0.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
1620 6/4-M5
1620 6/4-M5
6/4
3.0
18.0
9.0
10.5
5.1
9
9.0
1620 6/4-1/8
1620 6/4-1/8
6/4
3.0
24.0
14.5
16.5
9.8
Ø14
12.0
1620 6/4-1/4
1620 6/4-1/4
6/4
3.0
26.0
14.5
18.5
13.2
Ø18
12.0
1620 8/6-1/8
1620 8/6-1/8
8/6
5.0
24.0
14.5
16.5
9.8
Ø14
14.0
1620 8/6-1/4
1620 8/6-1/4
8/6
5.0
26.0
14.5
18.5
13.2
Ø18
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求