目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1580...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1580.prj},{NB=1580 10/8},{IDNR=},{MOD=1580 10/8},{TUBO=10/8},{C1=6.5},{C2=6.5},{L=38.0},{R1=10.50},{R2=10.50},{SW=14},{SW1=16},{SW2=16},{INFO=Infotext},{DX1=8.000},{LM1=13.000},{DSW1=8.750},{LSW1=5.000},{LX2=2.000},{DX2=11.500},{LM2=5.000},{FSW1=0.500},{DI1=11.000},{LI1=3.900},{VERS=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
L
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
1580 5/3
1580 5/3
5/3
2.0
2.0
28.5
7.50
7.50
8
8
8
1580 6/4
1580 6/4
6/4
3.0
3.0
34.5
10.00
10.00
12
12
12
1580 8/6
1580 8/6
8/6
5.0
5.0
34.5
9.75
9.75
13
14
14
1580 10/8
1580 10/8
10/8
6.5
6.5
38.0
10.50
10.50
14
16
16
1580 12/10
1580 12/10
12/10
8.5
8.5
41.0
10.50
10.50
17
19
19
1580 15/12.5
1580 15/12.5
15/12.5
11.0
11.0
45.0
11.00
11.00
22
22
22
1580 8/6-6/4
1580 8/6-6/4
8/6-6/4
5.0
3.0
34.5
9.75
9.75
13
12
14
1580 10/8-6/4
1580 10/8-6/4
10/8-6/4
6.5
3.0
36.5
10.50
10.00
14
12
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求