目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1410...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1410.prj},{NB=1410 8/6-1/4},{IDNR=},{MOD=1410 8/6-1/4},{TUBO=8/6},{A=R 1/4},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{C1=5.0},{E=15.5},{H=11.0},{M=22.5},{R=15.0},{SW=10},{SW1=14},{INFO=Infotext},{X=6.000},{E1=20.000},{H1=11.850},{C11=9.000},{T=4.000},{VERS=1},{VERS1=1},{VERS2=0},{VERS3=1},{R1=12.000},{R2=9.000},{R3=2.600},{C12=12.000},{C2=14.000},{C22=5.500},{C3=8.500},{C4=7.240},{C5=6.000},{A1=8.500},{A11=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1410 5/3-1/8
1410 5/3-1/8
5/3
R 1/8
2.0
12.5
7.5
21.5
15.0
8
8
1410 6/4-1/8
1410 6/4-1/8
6/4
R 1/8
3.0
12.5
7.5
22.5
15.0
8
12
1410 6/4-1/4
1410 6/4-1/4
6/4
R 1/4
3.0
15.5
11.0
22.5
15.0
10
12
1410 8/6-1/8
1410 8/6-1/8
8/6
R 1/8
5.0
13.0
7.5
22.5
15.0
10
14
1410 8/6-1/4
1410 8/6-1/4
8/6
R 1/4
5.0
15.5
11.0
22.5
15.0
10
14
1410 10/8-1/8
1410 10/8-1/8
10/8
R 1/8
6.5
15.0
7.5
25.5
17.0
12
16
1410 10/8-1/4
1410 10/8-1/4
10/8
R 1/4
6.5
17.0
11.0
25.5
17.0
12
16
1410 10/8-1/2
1410 10/8-1/2
10/8
R 1/2
6.5
21.5
14.0
28.5
20.0
16
16
1410 12/10-3/8
1410 12/10-3/8
12/10
R 3/8
8.5
19.0
11.5
30.0
20.0
14
19
1410 12/10-1/2
1410 12/10-1/2
12/10
R 1/2
8.5
21.5
14.0
30.5
20.5
16
19
1410 15/12.5-1/2
1410 15/12.5-1/2
15/12.5
R 1/2
11.0
21.5
14.0
34.0
22.5
16
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求