目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5450...型和5480...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快速管接头
5000系列快速管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5450_5480.prj},{NB=5450 8/6},{IDNR=},{MOD=5450 8/6},{MODX=5450_8/6},{TUBO=8/6},{PHY=5},{C1=5.0},{I=15.0},{L=35.0},{SW=13},{SW1=14},{INFO=Infotext},{SWX=5.000},{SWX1=4.000},{D=9.000},{D1=8.000},{D2=6.500},{D3=13.800},{D4=7.200},{D5=6.000},{D6=10.500},{L1=7.667},{L2=3.666},{L3=1.167},{L4=1.250},{L5=3.750},{L6=0.403},{L7=9.750},{F1=0.500},{F2=0.700},{R1=10.600},{R2=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
PHY
缸径
[mm]
C1
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
5450 6/4
5450 6/4
6/4
5
3.0
15.0
35.0
12
12
5450 8/6
5450 8/6
8/6
5
5.0
15.0
35.0
13
14
5480 8/6
5480 8/6
8/6
7
5.0
15.0
39.5
14
14
5480 10/8
5480 10/8
10/8
7
6.5
16.5
41.5
17
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求