目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. GB A - 行星齿轮正交
Camozzi
电气驱动元件
系列电机
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/motori/riduttore_epicicloidale_ortogonale.prj},{NB=GB-060-05-A-0024},{MOD=GB-060-05-A-0024},{BACKLASH=<16'},{DS=14},{LS=35},{DC=40},{LC=3},{CC=52},{TC=M5 x 8},{TCD=5},{TCL=8},{EA=71},{EB=60},{EC=85.5},{DG=60},{DM=8},{CM=66.7},{TM=M4 x 10},{TMD=4},{TML=10},{PESO=1.70},{FLANGIA=24.000},{DIAMPOST=38.100},{PROFPOST=3.000},{DIAMPOSTINT=36.000},{PROFPOST2=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
BACKLASH
ⁿ/ₐ
DS
[mm]
LS
[mm]
DC
[mm]
LC
[mm]
CC
[mm]
TC
TC x profondeur
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
DG
[mm]
DM
[mm]
CM
[mm]
TM
TM x profondeur
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[kg]
GB-040-03-A-0100
GB-040-03-A-0100
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
40
67.0
40
8
45.0
M3 x 7
0.51
GB-040-05-A-0100
GB-040-05-A-0100
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
40
67.0
40
8
45.0
M3 x 7
0.51
GB-040-07-A-0100
GB-040-07-A-0100
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
40
67.0
40
8
45.0
M3 x 7
0.51
GB-040-10-A-0100
GB-040-10-A-0100
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
40
67.0
40
8
45.0
M3 x 7
0.51
GB-040-03-A-0024
GB-040-03-A-0024
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
60
63.0
40
8
66.7
M4 x 7
0.51
GB-040-05-A-0024
GB-040-05-A-0024
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
60
63.0
40
8
66.7
M4 x 7
0.51
GB-040-07-A-0024
GB-040-07-A-0024
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
60
63.0
40
8
66.7
M4 x 7
0.51
GB-040-10-A-0024
GB-040-10-A-0024
<21'
10
26
26
2
34
M4 x 6
84
60
63.0
40
8
66.7
M4 x 7
0.51
GB-060-03-A-0400
GB-060-03-A-0400
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
112
60
92.5
60
14
70.0
M5 x 12
1.70
GB-060-05-A-0400
GB-060-05-A-0400
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
112
60
92.5
60
14
70.0
M5 x 12
1.70
GB-060-07-A-0400
GB-060-07-A-0400
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
112
60
92.5
60
14
70.0
M5 x 12
1.70
GB-060-10-A-0400
GB-060-10-A-0400
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
112
60
92.5
60
14
70.0
M5 x 12
1.70
GB-060-03-A-0024
GB-060-03-A-0024
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
71
60
85.5
60
8
66.7
M4 x 10
1.70
GB-060-05-A-0024
GB-060-05-A-0024
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
71
60
85.5
60
8
66.7
M4 x 10
1.70
GB-060-07-A-0024
GB-060-07-A-0024
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
71
60
85.5
60
8
66.7
M4 x 10
1.70
GB-060-10-A-0024
GB-060-10-A-0024
<16'
14
35
40
3
52
M5 x 8
71
60
85.5
60
8
66.7
M4 x 10
1.70
GB-080-03-A-0750
GB-080-03-A-0750
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
119.5
80
19
90.0
M6 x 15
4.40
GB-080-05-A-0750
GB-080-05-A-0750
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
119.5
80
19
90.0
M6 x 15
4.40
GB-080-07-A-0750
GB-080-07-A-0750
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
119.5
80
19
90.0
M6 x 15
4.40
GB-080-10-A-0750
GB-080-10-A-0750
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
119.5
80
19
90.0
M6 x 15
4.40
GB-080-03-A-0024
GB-080-03-A-0024
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
109.5
80
8
66.7
M4 x 10
4.40
GB-080-05-A-0024
GB-080-05-A-0024
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
109.5
80
8
66.7
M4 x 10
4.40
GB-080-07-A-0024
GB-080-07-A-0024
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
109.5
80
8
66.7
M4 x 10
4.40
GB-080-10-A-0024
GB-080-10-A-0024
<13'
20
40
60
3
70
M6 x 10
144
80
109.5
80
8
66.7
M4 x 10
4.40
GB-120-03-A-1000
GB-120-03-A-1000
<11'
25
55
80
4
100
M10 x 16
194
130
160.5
115
24
145.0
M8 x 18
12.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
弹性体接头与端子COE
Camozzi
16.05.2024
夹紧联轴器,自定心,Mod.COT
Camozzi
16.05.2024
弹性体接头带膨胀轴COS
Camozzi
16.05.2024
减速器连接件
Camozzi
16.05.2024
Mod.GB D - 行星齿轮在线
Camozzi
11.06.2024
系列MTS - 步进电机No 23/24
Camozzi
16.05.2024
BGA 填? - BGA... 型夹紧单元
Camozzi
11.06.2024
减速器连接套件
Camozzi
16.05.2024
XP 填. - 固定接口连接板
Camozzi
11.06.2024
用于连接减速器的套件 - 增强型系列
Camozzi
16.05.2024
6540...型管接头
Camozzi
11.06.2024
6580...型管接头
Camozzi
11.06.2024
6590...型管接头
Camozzi
11.06.2024
45 系列气缸导向装置
Camozzi
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求