目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Mod. D-E - 后、前法兰
Camozzi
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/accessori/ancoraggio_a_flangia_mod_de_asmtab.prj},{NB=D-E-41-50_new},{MOD=D-E-41-50},{DIAM=50},{PHY=50},{MF=12},{TF=90},{R=45},{UF=110},{E=65},{FB=9.0},{ZB=0.0},{ZF=65.0},{SERIE=32, 61, 63, 6PF, 6E},{VERS=2},{RAD=8.400},{A=46.500},{B=46.500},{P=8.400},{F=0.000},{BX=20.000},{PF=5.500},{C=15.000},{LAM=15.000},{PROFLAM=5.500},{VITE=M8x18},{PPATH=ancoraggio_a_flangia_mod_de_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
PHY
氣缸直徑
[mm]
MF
[mm]
TF
[mm]
R
[mm]
UF
[mm]
E
[mm]
FB
Ø FB
[mm]
ZB
[mm]
ZF
[mm]
SERIE
Serie compatibili
ⁿ/ₐ
VITE
Vite
ⁿ/ₐ
D-E-32-12_new
D-E-32-12
12
8
40
0
50
28
5.5
120.0
47.2
31, 32
M4x14
D-E-31-12-16_new
D-E-31-12-16
16
10
43
0
55
29
5.5
48.0
0.0
32
M4x20
D-E-32-20_new
D-E-32-20
20
10
55
0
70
36
6.6
48.0
52.5
31, 32
M5x16
D-E-32-25_new
D-E-32-25
25
10
60
0
76
40
6.6
49.5
54.5
31
M5x16
D-E-31-32_new
D-E-31-32
32
10
65
32
80
50
7.0
54.5
0.0
31
M6x16
D-E-41-32_new
D-E-41-32
32
10
64
32
80
45
7.0
0.0
61.0
32, 61, 63, 6E
M6x16
D-E-31-40_new
D-E-31-40
40
10
82
36
102
60
9.0
55.5
0.0
31
M6x16
D-E-41-40_new
D-E-41-40
40
10
72
36
90
52
9.0
0.0
62.0
32, 61, 63 6E
M6x16
D-E-31-50_new
D-E-31-50
50
12
90
45
110
68
9.0
57.5
0.0
31
M8x18
D-E-41-50_new
D-E-41-50
50
12
90
45
110
65
9.0
0.0
65.0
32, 61, 63, 6PF, 6E
M8x18
D-E-31-63_new
D-E-31-63
63
15
110
50
130
87
9.0
65.0
0.0
31
M10x22
D-E-41-63_new
D-E-41-63
63
12
100
50
120
75
9.0
0.0
69.0
32, 61, 63, 6PF, 6E
M8x20
D-E-31-80_new
D-E-31-80
80
15
135
63
160
107
12.0
71.0
0.0
31
M10x22
D-E-41-80_new
D-E-41-80
80
16
126
63
150
95
12.0
0.0
79.5
32, 61, 63, 6PF, 6E
M10x25
D-E-31-100_new
D-E-31-100
100
15
163
75
190
128
14.0
81.5
0.0
31
M10x22
D-E-41-100_new
D-E-41-100
100
16
150
75
170
115
14.0
0.0
92.5
32, 61, 63, 6PF, 6E
M10x25
D-E-41-125_new
D-E-41-125
125
20
180
90
220
140
16.0
0.0
112.0
32, 61, 63, 6PF
M10x30
D-E-41-160_new
D-E-41-160
160
20
230
115
260
180
18.0
260.0
280.0
40K, 41K
M16x30
D-E-41-200_new
D-E-41-200
200
25
270
135
300
220
22.0
275.0
300.0
40K, 41K
M16x30
D-E-41-250_new
D-E-41-250
250
25
330
165
400
285
26.0
305.0
330.0
40K, 41K
M20x30
D-E-41-320_new
D-E-41-320
320
30
400
200
470
334
33.0
340.0
370.0
40K, 41K
M24x40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求