ASME B18.2.1 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ANSI B18.2.1
BUMAX
Hexagon head bolt and screw
Powered by
CAD模型選擇
{bumax/hexagon_head_bolt_and_screw/asme_b18_2_1_bumax_88.prj},{NB=931UA41210288(1)},{PARTNUMBER=931UA41210288},{DI=12.7000},{LI=101.600},{TPI=13},{S=19.05},{K=7.9},{E=21.34},{B=32},{W=11.00},{TS=800},{YS=640},{C=0.63},{DW=17.19},{Y=3},{DES=U6S A4 1/2UNCx102 BUMAX 88},{BUMAX=bumax.png},{D=1/2},{L=4},{STANDARD=ASME B18.2.1},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)},{BIS='B','U','M','A','X'},{LOD=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
Part number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[Inch]
L
Length
[Inch]
TPI
No threads per inch
ⁿ/ₐ
S
Width across flats, max
[mm]
K
Head thickness
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
B
Thread length
[mm]
W
Weight per 100 units
[kg]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
TS
Tensile strength
[MPa]
YS
Yield strength
[MPa]
SG
Steel grade
ⁿ/ₐ
DW
Diameter of washer face
ⁿ/ₐ
DIS
Disclaimer
ⁿ/ₐ
BUMAX 933UA41401388
933UA41401388
U6S A4 1/4UNCx13 BUMAX 88
1/4
1/2
20
11.11
4.0
12.39
13
0.56
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 933UA41401688
933UA41401688
U6S A4 1/4UNCx16 BUMAX 88
1/4
5/8
20
11.11
4.0
12.39
16
0.62
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 933UA41401988
933UA41401988
U6S A4 1/4UNCx19 BUMAX 88
1/4
3 3/4
20
11.11
4.0
12.39
19
0.62
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 933UA41402588
933UA41402588
U6S A4 1/4UNCx25 BUMAX 88
1/4
1
20
11.11
4.0
12.39
25
0.79
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 931UA41403288
931UA41403288
U6S A4 1/4UNCx32 BUMAX 88
1/4
1 1/4
20
11.11
4.0
12.39
19
0.97
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 931UA41403888
931UA41403888
U6S A4 1/4UNCx38 BUMAX 88
1/4
1 1/2
20
11.11
4.0
12.39
19
1.10
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 931UA41405188
931UA41405188
U6S A4 1/4UNCx51 BUMAX 88
1/4
2
20
11.11
4.0
12.39
19
1.40
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 931UA41406488
931UA41406488
U6S A4 1/4UNCx64 BUMAX 88
1/4
2 1/2
20
11.11
4.0
12.39
19
1.70
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
10.02
Information provided is b...
BUMAX 931UA41407688
931UA41407688
U6S A4 1/4UNCx76 BUMAX 88
1/4
3
20
11.11
4.0
12.39
19
2.00
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 933UA451601388
933UA451601388
U6S A4 5/16UNCx13 BUMAX 8...
5/16
1/2
18
12.70
5.2
14.15
13
0.95
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 933UA451601688
933UA451601688
U6S A4 5/16UNCx16 BUMAX 8...
5/16
5/8
18
12.70
5.2
14.15
16
1.10
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 933UA451601988
933UA451601988
U6S A4 5/16UNCx19 BUMAX 8...
5/16
3/4
18
12.70
5.2
14.15
19
1.10
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 933UA451602588
933UA451602588
U6S A4 5/16UNCx25 BUMAX 8...
5/16
1
18
12.70
5.2
14.15
25
1.10
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451603288
931UA451603288
U6S A4 5/16UNCx32 BUMAX 8...
5/16
1 1/4
18
12.70
5.2
14.15
22
1.50
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451603888
931UA451603888
U6S A4 5/16UNCx38 BUMAX 8...
5/16
1 1/2
18
12.70
5.2
14.15
22
1.80
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451604588
931UA451604588
U6S A4 5/16UNCx45 BUMAX 8...
5/16
1 3/4
18
12.70
5.2
14.15
22
2.00
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451605188
931UA451605188
U6S A4 5/16UNCx51 BUMAX 8...
5/16
2
18
12.70
5.2
14.15
22
2.30
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451606488
931UA451606488
U6S A4 5/16UNCx64 BUMAX 8...
5/16
2 1/2
18
12.70
5.2
14.15
22
2.80
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451607688
931UA451607688
U6S A4 5/16UNCx76 BUMAX 8...
5/16
3
18
12.70
5.2
14.15
22
3.20
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451608988
931UA451608988
U6S A4 5/16UNCx89 BUMAX 8...
5/16
3 1/2
18
12.70
5.2
14.15
22
3.70
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
11.46
Information provided is b...
BUMAX 931UA451610288
931UA451610288
U6S A4 5/16UNCx102 BUMAX ...
5/16
4
18
12.70
5.2
14.15
22
4.30
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
12.89
Information provided is b...
BUMAX 933UA43801688
933UA43801688
U6S A4 3/8 UNCX16 BUMAX ...
3/8
5/8
16
14.27
6.0
15.95
16
1.50
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
12.89
Information provided is b...
BUMAX 933UA43801988
933UA43801988
U6S A4 3/8UNCx19 BUMAX 8...
3/8
3/4
16
14.27
6.0
15.95
19
1.60
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
12.89
Information provided is b...
BUMAX 933UA43802288
933UA43802288
U6S A4 3/8UNCx22 BUMAX 8...
3/8
7/8
16
14.27
6.0
15.95
22
1.70
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
12.89
Information provided is b...
BUMAX 933UA43802588
933UA43802588
U6S A4 3/8UNCx25 BUMAX 8...
3/8
1
16
14.27
6.0
15.95
25
1.90
ASME B18.2.1
800
640
316L High Mo (EN 1.4432, ...
12.89
Information provided is b...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求