目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-2 Seats-DIN - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 2 seat, DIN
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/robolux/2036-2stege-din.prj},{NB=2036-RV703C2S-SD44 9 - - - -},{GROESSE=RV70},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=3C2S},{NORM=DIN 11850},{D=29.0x1.5},{LTA=SD44},{LTAG=SD44},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=9},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV503C2S-SC40 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV504C2S-SC40 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV503C2S-SC41 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV504C2S-SC41 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV503C2S-SC42 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV504C2S-SC42 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV503C2S-SC43 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV504C2S-SC43 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV503C2S-SD40 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV504C2S-SD40 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV503C2S-SD42 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV504C2S-SD42 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV703C2S-SD43 9 - - ...
RV70
3C2S
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV704C2S-SD43 10 - -...
RV70
4C2S
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV703C2S-SD44 9 - - ...
RV70
3C2S
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV704C2S-SD44 10 - -...
RV70
4C2S
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV1103C2S-SD45 13 - ...
RV110
3C2S
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1104C2S-SD45 15 - ...
RV110
4C2S
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1103C2S-SD46 13 - ...
RV110
3C2S
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1104C2S-SD46 15 - ...
RV110
4C2S
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1103C2S-SD47 13 - ...
RV110
3C2S
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV1104C2S-SD47 15 - ...
RV110
4C2S
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV503C2S-SF40 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV504C2S-SF40 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV503C2S-TD41 2 - - ...
RV50
3C2S
DIN 32676
34.0x13.0x1.5
TD41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求