目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/5282.prj},{NB=5282-456922-Servogesteuertes 2/2-Wege-Membranventil},{BUNR=456922},{PPATH=5282sbl6430.prj},{WW=A},{WNKL=180},{VERS=Standard},{WKST=VA},{DWKST=VA},{DN=25.0},{LTA=NPT 1},{GWL=16.800},{DWST=FKM},{KV=10},{DRUCK=0,2 - 10},{SPFR=024 / DC},{GSD=},{CNSMASSEXACT=1.788},{VAR1=},{LTA2=86},{AB=MIN},{DS=J},{SAS=OO},{VA=MIN},{ZN0780=},{ECON=ohne Gerätesteckdose},{DS1=1},{DS2=1},{SHB=MIN},{ER=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
WNKL
Mounting angle pilot control
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
[mm]
DWKST
Cover material
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
GWL
Gewindelänge
[mm]
DWST
Sealing material
[mm]
KV
Kv value water
[m3/h]
DRUCK
Nominal pressure
[bar]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
[V/Hz]
GSD
Gerätesteckdose
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
VAR1
variable 1
ⁿ/ₐ
AB
Ablaßbohrung
ⁿ/ₐ
DS
Drosselschraube
ⁿ/ₐ
SAS
Interface coil
ⁿ/ₐ
VA
version housing
ⁿ/ₐ
ECON
Electrical connection
ⁿ/ₐ
5282-134430-Servo-assiste...
134430
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
024 / DC
0.920
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134431-Servo-assiste...
134431
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
024 / 50-60
0.930
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134432-Servo-assiste...
134432
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
110 / 50-60
0.919
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134433-Servo-assiste...
134433
A
180
Standard
MS
MS
13.0
G 1/2
14.000
NBR
4
0,2 - 10
230 / 50-60
0.919
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134434-Servo-assiste...
134434
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
024 / DC
1.389
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134435-Servo-assiste...
134435
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
024 / 50-60
1.387
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134436-Servo-assiste...
134436
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
110 / 50-60
1.389
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134437-Servo-assiste...
134437
A
180
Standard
MS
MS
20.0
G 3/4
16.000
NBR
6,5
0,2 - 10
230 / 50-60
1.389
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134438-Servo-assiste...
134438
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
024 / DC
1.880
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134439-Servo-assiste...
134439
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
024 / 50-60
1.883
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134440-Servo-assiste...
134440
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
110 / 50-60
1.891
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134441-Servo-assiste...
134441
A
180
Standard
MS
MS
25.0
G 1
18.000
NBR
10
0,2 - 10
230 / 50-60
1.891
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134442-Servo-assiste...
134442
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / DC
2.460
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134443-Servo-assiste...
134443
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / 50-60
2.450
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134444-Servo-assiste...
134444
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
110 / 50-60
2.460
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134445-Servo-assiste...
134445
A
180
Standard
MS
MS
32.0
G 1 1/4
20.000
NBR
20
0,2 - 10
230 / 50-60
2.460
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134446-Servo-assiste...
134446
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / DC
2.825
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134447-Servo-assiste...
134447
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
024 / 50-60
2.840
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134448-Servo-assiste...
134448
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
110 / 50-60
2.838
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134449-Servo-assiste...
134449
A
180
Standard
MS
MS
40.0
G 1 1/2
22.000
NBR
20
0,2 - 10
230 / 50-60
2.838
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134450-Servo-assiste...
134450
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
024 / DC
5.341
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134451-Servo-assiste...
134451
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
024 / 50-60
4.974
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134452-Servo-assiste...
134452
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
110 / 50-60
5.035
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134453-Servo-assiste...
134453
A
180
Standard
MS
MS
50.0
G 2
24.000
NBR
40
0,2 - 10
230 / 50-60
5.035
J
OO
ohne Gerätesteckdose
5282-134454-Servo-assiste...
134454
A
180
Standard
MS
MS
65.0
G 2 1/2
26.000
NBR
40
0,2 - 10
024 / DC
5.550
J
OO
ohne Gerätesteckdose
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求