您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 979 - Edelstahl A4
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Kronenmuttern
DIN 979 - Kronenmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640943803/640943940/640944042.prj},{NB=979A48},{ARTIKELNUMMER=979A48},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/60/0b/din_979_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-07-04},{DAMAX=8.75},{DAMIN=8},{DD=M 8},{DSMAX=MIN},{DSMIN=MIN},{DWMIN=11.6},{EMIN=14.38},{HMAX=6.5},{HMIN=6.14},{MMAX=3.5},{MMIN=3.20},{NMAX=2.75},{NMIN=2.5},{STEIGUNGP=1.25},{SMAX=13},{SMIN=12.73},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7038},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 979A424
979A424
23-11-07-04
25.90
24
M 24
34
33.00
33.3
39.55
19.0
18.16
11.0
10.57
5.80
5.5
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A414
979A414
23-11-07-04
15.10
14
M 14
18
17.57
19.6
23.35
11.0
10.57
6.0
5.70
3.80
3.5
2.00
21
20.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A420
979A420
23-11-07-04
21.60
20
M 20
28
27.30
27.7
32.95
16.0
15.30
10.0
9.64
4.80
4.5
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A46
979A46
23-11-07-04
6.75
6
M 6
8.9
11.05
5.0
4.70
2.5
2.25
2.25
2.0
1.00
10
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A410
979A410
23-11-07-04
10.80
10
M 10
14.6
17.77
8.0
7.64
4.0
3.70
3.05
2.8
1.50
16
15.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A48
979A48
23-11-07-04
8.75
8
M 8
11.6
14.38
6.5
6.14
3.5
3.20
2.75
2.5
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A422
979A422
23-11-07-04
23.80
22
M 22
32
31.00
31.4
37.29
18.0
17.30
10.0
9.64
5.80
5.5
2.50
34
33.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A416
979A416
23-11-07-04
17.30
16
M 16
22
21.48
22.5
26.75
13.0
12.57
7.0
6.64
4.80
4.5
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A430
979A430
23-11-07-04
32.40
30
M 30
42
41.00
42.8
50.85
24.0
23.16
15.0
14.57
7.36
7.0
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A412
979A412
23-11-07-04
13.00
12
M 12
16
15.57
16.6
20.03
10.0
9.64
5.0
4.70
3.80
3.5
1.75
18
17.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A427
979A427
23-11-07-04
29.20
27
M 27
38
37.00
38.0
45.20
22.0
21.16
14.0
13.57
5.80
5.5
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
BÖLLHOFF 979A418
979A418
23-11-07-04
19.50
18
M 18
25
24.30
24.9
29.56
15.0
14.30
9.0
8.64
4.80
4.5
2.50
27
26.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 7038
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 94 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 979 - Steel 04, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 935-1 - Hexagon slotted, and castle nuts, metric coarse and fine pitch ...
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求