您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7980 - Federstahl verzinkt
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Federringe/Federscheiben
DIN 7980 - Federringe
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640941229/640941591/640942339/640942468.prj},{NB=7980VZ14},{ARTIKELNUMMER=7980VZ14},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/8f/40/din_7980_stahl_federstahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-09-03-05},{D1MAX=14.7},{D1MIN=14.2},{D2MAX=21.1},{DD=14},{HMAX=7.10},{HMIN=6.0},{FUERGEWINDE=M 14},{S=3.0},{SMAX=3.20},{SMIN=2.80},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=verzinkt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7980VZ18
7980VZ18
23-09-03-05
19.0
18.2
26.4
18
8.25
7.0
M 18
2.5
2.70
2.30
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ12
7980VZ12
23-09-03-05
12.7
12.2
18.0
12
5.90
5.0
M 12
2.5
2.65
2.35
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ6
7980VZ6
23-09-03-05
6.5
6.1
9.9
6
3.78
3.2
M 6
1.6
1.70
1.50
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ4
7980VZ4
23-09-03-05
4.4
4.1
7.0
4
2.83
2.4
M 4
1.2
1.30
1.10
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ8
7980VZ8
23-09-03-05
8.5
8.1
12.7
8
4.72
4.0
M 8
2.0
2.10
1.90
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ24
7980VZ24
23-09-03-05
25.5
24.5
35.9
24
11.80
10.0
M 24
5.0
5.20
4.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ16
7980VZ16
23-09-03-05
17.0
16.2
24.4
16
8.25
7.0
M 16
3.5
3.70
3.30
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ14
7980VZ14
23-09-03-05
14.7
14.2
21.1
14
7.10
6.0
M 14
3.0
3.20
2.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ29
7980VZ29
23-09-03-05
31.7
30.5
44.1
30
14.20
12.0
M 30
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ5
7980VZ5
23-09-03-05
5.4
5.1
8.8
5
3.78
3.2
M 5
1.6
1.70
1.50
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ26
7980VZ26
23-09-03-05
28.5
27.5
38.9
27
11.80
10.0
M 27
5.0
5.20
4.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ10
7980VZ10
23-09-03-05
10.7
10.2
16.0
10
5.90
5.0
M 10
2.5
2.65
2.35
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ3
7980VZ3
23-09-03-05
3.4
3.1
5.6
3
2.36
2.0
M 3
1.0
1.10
0.90
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ22
7980VZ22
23-09-03-05
23.5
22.5
32.9
22
10.60
9.0
M 22
4.5
4.70
4.30
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ32
7980VZ32
23-09-03-05
34.7
33.5
47.1
33
142.00
12.0
M 33
6.0
6.20
5.80
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ20
7980VZ20
23-09-03-05
21.2
20.2
30.6
20
10.60
9.0
M 20
4.5
4.70
4.30
DIN
verzinkt
BÖLLHOFF 7980VZ35
7980VZ35
23-09-03-05
37.7
36.5
52.2
36
16.50
14.0
M 36
7.0
7.20
6.80
DIN
verzinkt
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Berger Tools
29.05.2023
ISO 4017 BUMAX 88 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
DIN 7980 V2 - Federringe für Zylinderschrauben
Fabory
13.02.2023
DIN 7980 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
K1131 - Screw plugs hex head with collar DIN 910
KIPP
27.05.2024
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Elesa+Ganter
21.06.2024
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7980 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
BN 774 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 79...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
Shoulder Leader Pins
D-M-E
24.05.2024
DIN 125 B - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求