DIN 127 B - Edelstahl A4
Böllhoff
Scheiben
Federnde Scheiben, Federringe
Federringe/Federscheiben
DIN 127 B - Federringe
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640941229/640941591/640941770/640941776.prj},{NB=127A418},{ARTIKELNUMMER=127A418},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/4a/38/din_127_b_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-09-03-05},{B=5.0},{BMAX=5.20},{BMIN=4.80},{D1MAX=19.0},{D1MIN=18.2},{D2MAX=29.4},{DD=18},{HMAX=8.3},{HMIN=7.0},{FUERGEWINDE=M 18},{S=3.5},{SMAX=3.70},{SMIN=3.30},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
BMAX
b max.
ⁿ/ₐ
BMIN
b min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
HMAX
h max.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 127A424
127A424
23-09-03-05
7.0
7.25
6.75
25.5
24.5
40.0
24
11.8
10.0
M 24
5.0
5.20
4.80
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A410
127A410
23-09-03-05
3.5
3.70
3.30
10.7
10.2
18.1
10
5.2
4.4
M 10
2.2
2.35
2.05
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A48
127A48
23-09-03-05
3.0
3.15
2.85
8.5
8.1
14.8
8
4.7
4.0
M 8
2.0
2.10
1.90
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A433
127A433
23-09-03-05
33
M 33
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A42,6
127A42,6
23-09-03-05
2,6
M 2,6
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A416
127A416
23-09-03-05
5.0
5.20
4.80
17.0
16.2
27.4
16
8.3
7.0
M 16
3.5
3.70
3.30
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A46
127A46
23-09-03-05
2.5
2.65
2.35
6.5
6.1
11.8
6
3.8
3.2
M 6
1.6
1.70
1.50
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A42,5
127A42,5
23-09-03-05
1.0
1.10
0.90
2.9
2.6
5.1
2,5
1.4
1.2
M 2,5
0.6
0.70
0.50
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A43
127A43
23-09-03-05
1.3
1.40
1.20
3.4
3.1
6.2
3
1.9
1.6
M 3
0.8
0.90
0.70
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A418
127A418
23-09-03-05
5.0
5.20
4.80
19.0
18.2
29.4
18
8.3
7.0
M 18
3.5
3.70
3.30
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A427
127A427
23-09-03-05
7.0
7.25
6.75
28.5
27.5
43.0
27
11.8
10.0
M 27
5.0
5.20
4.80
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A414
127A414
23-09-03-05
4.5
4.70
4.30
14.7
14.2
24.1
14
7.1
6.0
M 14
3.0
3.15
2.85
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A42,3
127A42,3
23-09-03-05
2,3
M 2,3
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A436
127A436
23-09-03-05
10.0
10.25
9.75
37.7
36.5
58.2
36
14.2
12.0
M 36
6.0
6.20
5.80
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A412
127A412
23-09-03-05
4.0
4.20
3.80
12.7
12.2
21.1
12
5.9
5.0
M 12
2.5
2.65
2.35
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A430
127A430
23-09-03-05
8.0
8.25
7.75
31.7
30.5
48.2
30
14.2
12.0
M 30
6.0
6.20
5.80
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A420
127A420
23-09-03-05
6.0
6.20
5.80
21.2
20.2
33.6
20
9.4
8.0
M 20
4.0
4.20
3.80
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A44
127A44
23-09-03-05
1.5
1.60
1.40
4.4
4.1
7.6
4
2.1
1.8
M 4
0.9
1.00
0.80
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A422
127A422
23-09-03-05
6.0
6.20
5.80
23.5
22.5
35.9
22
9.4
8.0
M 22
4.0
4.20
3.80
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A43,5
127A43,5
23-09-03-05
1.3
1.40
1.20
3.9
3.6
6.7
3,5
1.9
1.6
M 3,5
0.8
0.90
0.70
DIN
A4
BÖLLHOFF 127A45
127A45
23-09-03-05
1.8
1.90
1.70
5.4
5.1
9.2
5
2.8
2.4
M 5
1.2
1.30
1.10
DIN
A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求