DIN 7982 - Edelstahl A4
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7982 - Blechschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640901323/640901835.prj},{NB=7982A45,516},{ARTIKELNUMMER=7982A45,516},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/7c/96/din_7982_edelstahl_a4__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{AMAX=1.8},{DD=5,5},{DKMAX=10.8},{DKMIN=10.37},{K=3.4},{LMAXA=16.8},{LMINA=15.2},{LAENGEL=16.0},{MAXLAENGE=16.0},{STEIGUNGP=1.8},{RMAX=2.1},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Senkkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 7050},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMAX
r max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7982A43,525
7982A43,525
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
2.1
25.8
24.2
25.0
25.0
1.3
14.0
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,822
7982A44,822
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
22.8
21.2
22.0
22.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A45,545
7982A45,545
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
3.4
46.3
43.7
45.0
45.0
1.8
2.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A43,96,5
7982A43,96,5
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
7.3
5.7
6.5
6.5
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A45,532
7982A45,532
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
3.4
33.3
30.7
32.0
32.0
1.8
2.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A46,380
7982A46,380
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
3.8
81.3
78.7
80.0
80.0
1.8
2.4
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A45,570
7982A45,570
23-11-01-02
1.8
5,5
10.8
10.37
3.4
71.3
68.7
70.0
70.0
1.8
2.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A43,932
7982A43,932
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
33.3
30.7
32.0
32.0
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,238
7982A44,238
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
2.5
39.3
36.7
38.0
38.0
1.4
1.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A46,338
7982A46,338
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
3.8
39.3
36.7
38.0
38.0
1.8
2.4
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A43,925
7982A43,925
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
25.8
24.2
25.0
25.0
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A46,316
7982A46,316
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
3.8
16.8
15.2
16.0
16.0
1.8
2.4
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A43,522
7982A43,522
23-11-01-02
1.3
3,5
6.8
6.44
2.1
22.8
21.2
22.0
22.0
1.3
14.0
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A42,29,5
7982A42,29,5
23-11-01-02
0.8
2,2
4.3
4.00
1.3
10.3
8.7
9.5
9.5
0.8
0.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A42,932
7982A42,932
23-11-01-02
1.1
2,9
5.5
5.20
1.7
33.3
30.7
32.0
32.0
1.1
1.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A42,919
7982A42,919
23-11-01-02
1.1
2,9
5.5
5.20
1.7
19.8
18.2
19.0
19.0
1.1
1.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A46,325
7982A46,325
23-11-01-02
1.8
6,3
12.4
11.97
3.8
25.8
24.2
25.0
25.0
1.8
2.4
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,270
7982A44,270
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
2.5
71.3
68.7
70.0
70.0
1.4
1.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,225
7982A44,225
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
2.5
25.8
24.2
25.0
25.0
1.4
1.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,850
7982A44,850
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
51.3
48.7
50.0
50.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A43,922
7982A43,922
23-11-01-02
1.3
3,9
7.5
7.14
2.3
22.8
21.2
22.0
22.0
1.3
1.5
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,260
7982A44,260
23-11-01-02
1.4
4,2
8.1
7.74
2.5
61.3
58.7
60.0
60.0
1.4
1.8
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A42,922
7982A42,922
23-11-01-02
1.1
2,9
5.5
5.20
1.7
22.8
21.2
22.0
22.0
1.1
1.1
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,813
7982A44,813
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
13.8
12.2
13.0
13.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
BÖLLHOFF 7982A44,870
7982A44,870
23-11-01-02
1.6
4,8
9.5
9.14
3.0
71.3
68.7
70.0
70.0
1.6
1.9
DIN
Senkkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 7050
Spitze
A4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求