目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0430 - Hinge pins steel or stainless steel
Blohm
Clamping devices
Cam clamps
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/spannelemente/exzenterhebel_exzenterspanner/04250.prj},{NB=B0430.101},{BESTBLOHM=B0430.101},{MATERIAL=Stahl},{D1=10},{L=25},{L1=20},{M1=1.1},{N=1.3},{D2=9.6},{D3=17.6},{GEW=0.0180},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{SPR=4.000},{FASE45=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
D1
pin diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M1
width
[mm]
D3
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0430.05
B0430.05
Steel
5
18
13
0.7
10.7
0.0049
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.06
B0430.06
Steel
6
22
17
0.8
12.2
0.0061
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.08
B0430.08
Steel
8
30
25
0.9
15.2
0.0140
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.081
B0430.081
Steel
8
20
16
0.9
15.2
0.0101
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.082
B0430.082
Steel
8
27
21
0.9
15.2
0.0129
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.10
B0430.10
Steel
10
37
32
1.1
17.6
0.0253
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.101
B0430.101
Steel
10
25
20
1.1
17.6
0.0180
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.102
B0430.102
Steel
10
35
29
1.1
17.6
0.0241
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.12
B0430.12
Steel
12
46
40
1.1
19.6
0.0431
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.121
B0430.121
Steel
12
31
25
1.1
19.6
0.0300
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.122
B0430.122
Steel
12
37
31
1.1
19.6
0.0352
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.14
B0430.14
Steel
14
44
37
1.1
22.0
0.0558
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.16
B0430.16
Steel
16
48
41
1.1
24.4
0.0734
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0430.18
B0430.18
Steel
18
58
51
1.3
26.8
0.1186
Yes
73182900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求