目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0145 - Shaft collars with wing grip silimar to DIN 705, steel
Blohm
Machine devices, jig devices
Shaft collars
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe/07805_asmtab.prj},{NB=B0145.101201},{BESTBLOHM=B0145.101201},{B=12},{D1=12},{D2=22},{D3=M 6},{H=31.0},{GEW=0.0320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=16.0},{XB=10.000},{PPATH=07805_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
H
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0145.100601
B0145.100601
8
6
12
M 4
26.0
0.0116
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0145.100801
B0145.100801
8
8
16
M 4
27.0
0.0153
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0145.101001
B0145.101001
10
10
20
M 5
30.0
0.0251
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0145.101201
B0145.101201
12
12
22
M 6
31.0
0.0320
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0145.101601
B0145.101601
12
16
28
M 6
33.0
0.0454
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0145.102001
B0145.102001
14
20
32
M 6
35.0
0.0596
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0145.102501
B0145.102501
16
25
40
M 8
37.5
0.1049
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0145.103201
B0145.103201
16
32
50
M 8
46.0
0.1530
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求