目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0119 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07535.prj},{NB=B0119.13X70},{BESTBLOHM=B0119.13X70},{D1=13},{D=M 12},{L=70.0},{B=22.5},{E=19.85},{K=7.5},{LS=44.5},{LG=48.7},{SW=19},{GEW=0.0818},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
shank diameter
[mm]
D
nominal thread
[mm]
L
Length
[mm]
B
thread length
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
K
head height
[mm]
LS
shank length
[mm]
LG
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0119.09X25
B0119.09X25
9
M 8
25.0
14.5
14.38
5.3
8.0
11.6
13
0.0149
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.09X30
B0119.09X30
9
M 8
30.0
14.5
14.38
5.3
13.0
16.6
13
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.09X35
B0119.09X35
9
M 8
35.0
14.5
14.38
5.3
18.0
21.6
13
0.0198
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.09X40
B0119.09X40
9
M 8
40.0
14.5
14.38
5.3
23.0
26.6
13
0.0224
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.09X45
B0119.09X45
9
M 8
45.0
14.5
14.38
5.3
28.0
31.6
13
0.0249
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.09X50
B0119.09X50
9
M 8
50.0
14.5
14.38
5.3
33.0
36.6
13
0.0271
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.09X60
B0119.09X60
9
M 8
60.0
16.5
14.38
5.3
41.0
44.6
13
0.0320
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X30
B0119.11X30
11
M 10
30.0
17.5
17.77
6.4
10.0
13.9
17
0.0279
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X35
B0119.11X35
11
M 10
35.0
17.5
17.77
6.4
15.0
18.9
17
0.0328
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X40
B0119.11X40
11
M 10
40.0
17.5
17.77
6.4
20.0
23.9
17
0.0364
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X45
B0119.11X45
11
M 10
45.0
17.5
17.77
6.4
25.0
28.9
17
0.0401
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X50
B0119.11X50
11
M 10
50.0
17.5
17.77
6.4
30.0
33.9
17
0.0440
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X60
B0119.11X60
11
M 10
60.0
19.5
17.77
6.4
38.0
41.9
17
0.0508
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X70
B0119.11X70
11
M 10
70.0
19.5
17.77
6.4
48.0
51.9
17
0.0581
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X80
B0119.11X80
11
M 10
80.0
19.5
17.77
6.4
58.0
61.9
17
0.0656
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X90
B0119.11X90
11
M 10
90.0
19.5
17.77
6.4
68.0
71.9
17
0.0730
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.11X100
B0119.11X100
11
M 10
100.0
19.5
17.77
6.4
78.0
81.9
17
0.0809
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X35
B0119.13X35
13
M 12
35.0
20.5
19.85
7.5
11.5
15.7
19
0.0458
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X40
B0119.13X40
13
M 12
40.0
20.5
19.85
7.5
16.5
20.7
19
0.0509
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X45
B0119.13X45
13
M 12
45.0
20.5
19.85
7.5
21.5
25.7
19
0.0539
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X50
B0119.13X50
13
M 12
50.0
20.5
19.85
7.5
26.5
30.7
19
0.0613
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X60
B0119.13X60
13
M 12
60.0
22.5
19.85
7.5
34.5
38.7
19
0.0713
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X70
B0119.13X70
13
M 12
70.0
22.5
19.85
7.5
44.5
48.7
19
0.0818
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X80
B0119.13X80
13
M 12
80.0
22.5
19.85
7.5
54.5
58.7
19
0.0918
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0119.13X90
B0119.13X90
13
M 12
90.0
22.5
19.85
7.5
64.5
68.7
19
0.1017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求