目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0106 - Hexagon nuts height 1.5xD, DIN 6330 enhanced
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07260.prj},{NB=B0106.20},{BESTBLOHM=B0106.20},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF= mit einseitig kugellager Auflagefläche},{D=M 20},{M=30.0},{D1=22.0},{SW=30},{E=34.6},{R=27.0},{GEW=0.1082},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=1},{NDM=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
M
Length (M= 1.5 x D)
[mm]
D1
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
E
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0106.05
B0106.05
carbon steel
M 5
7.5
6.0
9
10.4
7.0
0.0027
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.06
B0106.06
carbon steel
M 6
9.0
7.0
10
11.5
9.0
0.0039
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.08
B0106.08
carbon steel
M 8
12.0
9.0
13
15.0
11.0
0.0083
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.10
B0106.10
carbon steel
M 10
15.0
11.5
16
18.4
15.0
0.0162
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.101
B0106.101
carbon steel
M 10
15.0
11.5
17
19.6
15.0
0.0200
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.12
B0106.12
carbon steel
M 12
18.0
14.0
18
20.7
17.0
0.0231
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.121
B0106.121
carbon steel
M 12
18.0
14.0
19
21.9
17.0
0.0282
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.14
B0106.14
carbon steel
M 14
21.0
16.0
22
25.4
20.0
0.0362
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.16
B0106.16
carbon steel
M 16
24.0
18.0
24
27.7
22.0
0.0546
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.18
B0106.18
carbon steel
M 18
27.0
20.0
27
31.2
24.5
0.0815
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.20
B0106.20
carbon steel
M 20
30.0
22.0
30
34.6
27.0
0.1082
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.22
B0106.22
carbon steel
M 22
33.0
24.0
32
36.9
29.0
0.1337
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.24
B0106.24
carbon steel
M 24
36.0
26.0
36
41.6
32.0
0.1819
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.30
B0106.30
carbon steel
M 30
45.0
32.0
46
53.1
41.0
0.4010
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.36
B0106.36
carbon steel
M 36
54.0
38.0
55
63.5
50.0
0.6629
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.806
B0106.806
stainless steel A2
M 6
9.0
7.0
10
11.5
9.0
0.0042
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.808
B0106.808
stainless steel A2
M 8
12.0
9.0
13
15.0
11.0
0.0091
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.810
B0106.810
stainless steel A2
M 10
15.0
11.5
16
18.4
15.0
0.0171
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.811
B0106.811
stainless steel A2
M 10
15.0
11.5
17
19.6
15.0
0.0208
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.812
B0106.812
stainless steel A2
M 12
18.0
14.0
18
20.7
17.0
0.0243
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.816
B0106.816
stainless steel A2
M 16
24.0
18.0
24
27.7
22.0
0.0580
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0106.820
B0106.820
stainless steel A2
M 20
30.0
22.0
30
34.6
27.0
0.1097
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求