目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0099 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07172.prj},{NB=B0099.508X16},{BESTBLOHM=B0099.508X16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{B=16},{D=M 8},{D1=18.0},{L=16},{LS=0.00},{LG=0},{K=8.1},{SW=13},{FESTKL=10.9},{GEW=0.0149},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
K
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0099.406X12
B0099.406X12
Steel
Galvanized
12
M 6
14.2
12
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X16
B0099.406X16
Steel
Galvanized
16
M 6
14.2
16
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X20
B0099.406X20
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
20
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0075
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X25
B0099.406X25
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
25
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.406X30
B0099.406X30
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
30
7.00
12
6.6
10
8.8
0.0101
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X12
B0099.408X12
Steel
Galvanized
12
M 8
18.0
12
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0134
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X16
B0099.408X16
Steel
Galvanized
16
M 8
18.0
16
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0144
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X20
B0099.408X20
Steel
Galvanized
20
M 8
18.0
20
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0157
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X25
B0099.408X25
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
25
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X30
B0099.408X30
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
30
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0192
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X35
B0099.408X35
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
35
6.75
13
8.1
13
8.8
0.0196
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X40
B0099.408X40
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
40
11.75
18
8.1
13
8.8
0.0219
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X50
B0099.408X50
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
50
21.75
28
8.1
13
8.8
0.0270
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.408X60
B0099.408X60
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
60
31.75
38
8.1
13
8.8
0.0306
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X20
B0099.410X20
Steel
Galvanized
20
M10
22.3
20
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0258
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X25
B0099.410X25
Steel
Galvanized
25
M10
22.3
25
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0281
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X30
B0099.410X30
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
30
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0292
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X35
B0099.410X35
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
35
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0305
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X40
B0099.410X40
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
40
6.50
14
10.4
16
8.8
0.0353
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.410X50
B0099.410X50
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
50
16.50
24
10.4
16
8.8
0.0420
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X20
B0099.412X20
Steel
Galvanized
20
M12
26.6
20
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0361
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X25
B0099.412X25
Steel
Galvanized
25
M12
26.6
25
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0414
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X30
B0099.412X30
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
30
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0448
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X40
B0099.412X40
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
40
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0518
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0099.412X50
B0099.412X50
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
50
11.25
20
11.8
18
8.8
0.0625
Technischer Hinweis
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求