目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0108 - Nuts for T-slots DIN 508 enhanced
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07060.prj},{NB=B0108.163},{BESTBLOHM=B0108.163},{MATERIAL=Stahl},{NUT=24},{B=40},{E=40},{B1=23.6},{D=M 16},{H=32},{H1=16},{L=40},{GEW=0.2608},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FARBEX=Stahl},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{TAB=2},{TAB1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
NUT
Slot nominal size
[mm]
B
Width
[mm]
B1
Width
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0108.05
B0108.05
Steel
6
10
5.6
M 5
8
4
10
0.0032
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.06
B0108.06
Steel
8
13
7.6
M 6
10
6
13
0.0084
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.061
B0108.061
Steel
10
15
9.6
M 6
12
6
15
0.0141
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.08
B0108.08
Steel
10
15
9.6
M 8
12
6
15
0.0124
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.081
B0108.081
Steel
12
18
11.6
M 8
14
7
18
0.0230
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.10
B0108.10
Steel
12
18
11.6
M 10
14
7
18
0.0199
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.082
B0108.082
Steel
14
22
13.6
M 8
16
8
22
0.0408
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.101
B0108.101
Steel
14
22
13.6
M 10
16
8
22
0.0377
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.12
B0108.12
Steel
14
22
13.6
M 12
16
8
22
0.0340
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.121
B0108.121
Steel
16
25
15.6
M 12
18
9
25
0.0543
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.14
B0108.14
Steel
16
25
15.6
M 14
18
9
25
0.0492
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.122
B0108.122
Steel
18
28
17.6
M 12
20
10
28
0.0814
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.141
B0108.141
Steel
18
28
17.6
M 14
20
10
28
0.0760
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.16
B0108.16
Steel
18
28
17.6
M 16
20
10
28
0.0683
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.123
B0108.123
Steel
20
32
19.6
M 12
24
12
32
0.1321
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.161
B0108.161
Steel
20
32
19.6
M 16
24
12
32
0.1166
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.18
B0108.18
Steel
20
32
19.6
M 18
24
12
32
0.1070
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.124
B0108.124
Steel
22
35
21.6
M 12
28
14
35
0.1899
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.181
B0108.181
Steel
22
35
21.6
M 18
28
14
35
0.1641
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.20
B0108.20
Steel
22
35
21.6
M 20
28
14
35
0.1500
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.163
B0108.163
Steel
24
40
23.6
M 16
32
16
40
0.2608
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.201
B0108.201
Steel
24
40
23.6
M 20
32
16
40
0.2367
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.22
B0108.22
Steel
24
40
23.6
M 22
32
16
40
0.2209
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.164
B0108.164
Steel
28
44
27.6
M 16
36
18
44
0.3819
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0108.202
B0108.202
Steel
28
44
27.6
M 20
36
18
44
0.3498
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求