目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0447 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
Blohm
Joints
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/gelenke/27627.prj},{NB=B0447.22},{BESTBLOHM=B0447.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=51},{L1=26},{W=15},{TRAGDY=97.2},{TRAGST=52.6},{GEW=0.4400},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=MIN},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=15.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
W
Angle
[°]
TRAGDY
basic dynamic load rating
[kN]
TRAGST
basic static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0447.05
B0447.05
right-hand thread
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
4.3
0.0142
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.06
B0447.06
right-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
6.0
0.0196
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.08
B0447.08
right-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
11.0
0.0380
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.10
B0447.10
right-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
17.4
0.0610
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.12
B0447.12
right-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
23.5
0.0933
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.16
B0447.16
right-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
32.0
0.2000
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.20
B0447.20
right-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
43.8
0.3476
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.22
B0447.22
right-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
52.6
0.4400
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.051
B0447.051
Left-hand thread
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
4.3
0.0141
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.061
B0447.061
Left-hand thread
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
6.0
0.0197
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.081
B0447.081
Left-hand thread
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
11.0
0.0380
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.101
B0447.101
Left-hand thread
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
17.4
0.0610
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.121
B0447.121
Left-hand thread
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
23.5
0.0929
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.161
B0447.161
Left-hand thread
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
32.0
0.2005
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.201
B0447.201
Left-hand thread
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
43.8
0.3463
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0447.221
B0447.221
Left-hand thread
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
52.6
0.4517
Yes
84833080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求