目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0457 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
Blohm
Buffer elements
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/daempfungselemente/26104.prj},{NB=B0457.04003055},{BESTBLOHM=B0457.04003055},{MATERIAL=Stahl},{D=40},{H=30},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=1060},{FEDERSTK=530},{GEW=0.0808},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=MIN},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
T
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0457.01001055
B0457.01001055
Steel
10
10
M4
4
50
100
0.0025
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.01001555
B0457.01001555
Steel
10
15
M4
4
50
50
0.0033
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.01501555
B0457.01501555
Steel
15
15
M4
4
100
100
0.0080
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.02002055
B0457.02002055
Steel
20
20
M6
6
276
230
0.0141
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.02002555
B0457.02002555
Steel
20
25
M6
6
180
120
0.0180
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.02502055
B0457.02502055
Steel
25
20
M6
6
276
230
0.0243
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.02502555
B0457.02502555
Steel
25
25
M6
6
165
110
0.0276
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.02503055
B0457.02503055
Steel
25
30
M6
6
160
80
0.0297
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.03002055
B0457.03002055
Steel
30
20
M8
8
637
425
0.0387
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.03003055
B0457.03003055
Steel
30
30
M8
8
350
175
0.0478
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.03004055
B0457.03004055
Steel
30
40
M8
8
400
133
0.0561
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.04003055
B0457.04003055
Steel
40
30
M8
8
1060
530
0.0808
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.04004055
B0457.04004055
Steel
40
40
M8
8
666
222
0.0956
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.05003055
B0457.05003055
Steel
50
30
M10
10
1360
680
0.1334
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.05004055
B0457.05004055
Steel
50
40
M10
10
1000
333
0.1528
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.05005055
B0457.05005055
Steel
50
50
M10
10
665
190
0.1734
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.07504055
B0457.07504055
Steel
75
40
M12
12
2250
750
0.3252
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.07505055
B0457.07505055
Steel
75
50
M12
12
2225
636
0.4018
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.010010551
B0457.010010551
Stainless steel
10
10
M4
4
50
100
0.0019
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.015015551
B0457.015015551
Stainless steel
15
15
M4
4
100
100
0.0075
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.020020551
B0457.020020551
Stainless steel
20
20
M6
6
276
230
0.0157
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.025025551
B0457.025025551
Stainless steel
25
25
M6
6
165
110
0.0271
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.030020551
B0457.030020551
Stainless steel
20
30
M8
8
637
425
0.0369
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.030030551
B0457.030030551
Stainless steel
30
30
M8
8
350
175
0.0459
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0457.040030551
B0457.040030551
Stainless steel
40
30
M8
8
1060
530
0.0791
Yes
40169960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求