目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0320 - Pull handles high-gloss chromed
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06930.prj},{NB=B0320.12004},{BESTBLOHM=B0320.12004},{A=120},{B=12.5},{D=M 4},{D1=8},{H=33},{L=132.5},{T=8},{TRAG=1000},{GEW=0.0701},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=4},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0320.03203
B0320.03203
32
8.0
M 3
5
21
40
6
1000
0.0131
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.04203
B0320.04203
42
8.0
M 3
5
25
50
6
1000
0.0160
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.05503
B0320.05503
55
8.0
M 3
5
25
63
6
1000
0.0177
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.07603
B0320.07603
76
8.0
M 3
5
25
84
6
1000
0.0221
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.08803
B0320.08803
88
8.0
M 3
5
25
96
6
1000
0.0231
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.03204
B0320.03204
32
12.5
M 4
8
33
44.5
8
1000
0.0352
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.05504
B0320.05504
55
12.5
M 4
8
33
67.5
8
1000
0.0446
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.06404
B0320.06404
64
12.5
M 4
8
33
76.5
8
1000
0.0482
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.08804
B0320.08804
88
12.5
M 4
8
33
100.5
8
1000
0.0574
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.09604
B0320.09604
96
12.5
M 4
8
33
108.5
8
1000
0.0606
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.09804
B0320.09804
98
12.5
M 4
8
33
110.5
8
1000
0.0615
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.10204
B0320.10204
102
12.5
M 4
8
33
114.5
8
1000
0.0639
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.12004
B0320.12004
120
12.5
M 4
8
33
132.5
8
1000
0.0701
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.12804
B0320.12804
128
12.5
M 4
8
33
140.5
8
1000
0.0744
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.13604
B0320.13604
136
12.5
M 4
8
33
148.5
8
1000
0.0769
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.05505
B0320.05505
55
15.0
M 5
10
41
70
10
1000
0.0733
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.08805
B0320.08805
88
15.0
M 5
10
41
103
10
1000
0.0935
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.10005
B0320.10005
100
15.0
M 5
10
41
115
10
1000
0.1009
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.10205
B0320.10205
102
15.0
M 5
10
41
117
10
1000
0.1022
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.11505
B0320.11505
115
15.0
M 5
10
41
130
10
1000
0.1113
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.12005
B0320.12005
120
15.0
M 5
10
41
135
10
1000
0.1134
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.13605
B0320.13605
136
15.0
M 5
10
41
151
10
1000
0.1235
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.18005
B0320.18005
180
15.0
M 5
10
41
195
10
1000
0.1510
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.20005
B0320.20005
200
15.0
M 5
10
41
215
10
1000
0.1675
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0320.23505
B0320.23505
235
15.0
M 5
10
41
250
10
1000
0.1869
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求