目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0168 - Grippers and inserts, round with counterbore
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07113_1.prj},{NB=B0168.112129},{BESTBLOHM=B0168.112129},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D2=12},{D4=4.5},{D5=9},{L3=12},{T=5.6},{GEW=0.0013},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
T
depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0168.110108
B0168.110108
C
plain, flattened steel in...
10
3.4
6
10
5.0
0.0045
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110128
B0168.110128
C
plain, flattened steel in...
10
3.4
6
12
5.0
0.0055
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112108
B0168.112108
C
plain, flattened steel in...
12
4.5
9
10
5.6
0.0063
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112128
B0168.112128
C
plain, flattened steel in...
12
4.5
9
12
5.6
0.0075
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116108
B0168.116108
C
plain, flattened steel in...
16
5.5
11
10
6.6
0.0106
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116128
B0168.116128
C
plain, flattened steel in...
16
5.5
11
12
6.6
0.0135
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120108
B0168.120108
C
plain, flattened steel in...
20
6.6
11
10
7.6
0.0179
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120128
B0168.120128
C
plain, flattened steel in...
20
6.6
11
12
7.6
0.0221
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125108
B0168.125108
C
plain, flattened steel in...
25
6.6
11
10
7.6
0.0315
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125128
B0168.125128
C
plain, flattened steel in...
25
6.6
11
12
7.6
0.0380
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110102
B0168.110102
E
steel insert plain, flatt...
10
3.4
6
10
5.0
0.0044
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110122
B0168.110122
E
steel insert plain, flatt...
10
3.4
6
12
5.0
0.0057
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112102
B0168.112102
E
steel insert plain, flatt...
12
4.5
9
10
5.6
0.0058
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112122
B0168.112122
E
steel insert plain, flatt...
12
4.5
9
12
5.6
0.0073
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116102
B0168.116102
E
steel insert plain, flatt...
16
5.5
11
10
6.6
0.0104
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116122
B0168.116122
E
steel insert plain, flatt...
16
5.5
11
12
6.6
0.0131
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120102
B0168.120102
E
steel insert plain, flatt...
20
6.6
11
10
7.6
0.0173
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.120122
B0168.120122
E
steel insert plain, flatt...
20
6.6
11
12
7.6
0.0217
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125102
B0168.125102
E
steel insert plain, flatt...
25
6.6
11
10
7.6
0.0315
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.125122
B0168.125122
E
steel insert plain, flatt...
25
6.6
11
12
7.6
0.0386
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110109
B0168.110109
K
plain, flattened POM inse...
10
3.4
6
10
5.0
0.0008
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.110129
B0168.110129
K
plain, flattened POM inse...
10
3.4
6
12
5.0
0.0009
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112109
B0168.112109
K
plain, flattened POM inse...
12
4.5
9
10
5.6
0.0010
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.112129
B0168.112129
K
plain, flattened POM inse...
12
4.5
9
12
5.6
0.0013
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0168.116109
B0168.116109
K
plain, flattened POM inse...
16
5.5
11
10
6.6
0.0019
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求