目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 749 - Threaded plugs, Type A Sealing ring synehetic rubber NBR (Perbunan)
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
GN749
GN749 A
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/gn749/gn749_a/gn749_a.prj},{NB=Verschlussschraube GN749-M22X1,5-A},{ARTNR=GN749-M22X1,5-A},{PARTNUMBER=GN 749-M22x1,5-A},{NORMNR=GN 749},{D1=M22x1,5},{D2=27},{D3=24.3},{L1=14},{L2=5.0},{S=10},{M=400},{E=80},{D1G=22.000},{D1K=20.160},{P=1.500},{CHX1=0.900},{CHX2=1.2000},{L1X=2.500},{DGX=24.300},{HX=8.000},{GEW=M},{WEIGHT=0.0490},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
M
max. service life
[PB]
E
recommended torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M8X1-A
M8x1
12
9.9
8
4.0
4
400
8
0.0047
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M10X1-A
M10x1
14
11.9
8
4.0
5
400
12
0.0070
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G1/8-A
G1/8
14
11.9
8
4.0
5
400
12
0.0070
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M12X1,5-A
M12x1,5
17
14.4
12
5.0
6
400
25
0.0133
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M14X1,5-A
M14x1,5
19
16.5
12
5.0
6
400
30
0.0190
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G1/4-A
G1/4
19
16.5
12
5.0
6
400
30
0.0150
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M16X1,5-A
M16x1,5
22
18.9
12
5.0
8
400
50
0.0240
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G3/8-A
G3/8
22
18.9
12
5.0
8
400
50
0.0260
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M18X1,5-A
M18x1,5
24
20.9
12
5.0
8
400
60
0.0310
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M20X1,5-A
M20x1,5
26
22.9
14
5.0
10
400
70
0.0400
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M22X1,5-A
M22x1,5
27
24.3
14
5.0
10
400
80
0.0490
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G1/2-A
G1/2
27
23.9
14
5.0
10
400
80
0.0440
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M24X1,5-A
M24x1,5
30
26.9
14
5.0
12
400
95
0.0567
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M26X1,5-A
M26x1,5
32
29.2
16
5.0
12
400
120
0.0750
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M27X2-A
M27x2
32
29.2
16
5.0
12
400
120
0.0800
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G3/4-A
G3/4
32
29.2
16
5.0
12
400
120
0.0700
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M30X1,5-A
M30x1,5
37
32.7
16
6.5
17
400
190
0.1030
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M33X2-A
M33x2
40
35.7
16
6.5
17
400
225
0.1260
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G1-A
G1
40
35.7
16
6.5
17
400
225
0.1120
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M42X2-A
M42x2
50
45.8
16
6.5
22
315
360
0.2013
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G11/4-A
G11/4
50
45.8
16
6.5
22
315
360
0.1950
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-M48X2-A
M48x2
55
50.7
16
6.5
24
315
400
0.2540
73181568
YES
Verschlussschraube GN749-...
GN749-G11/2-A
G11/2
55
50.7
16
6.5
24
315
400
0.2400
73181568
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求