目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 908 - Threaded plugs, Type AC, with gasket in copper
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN908
DIN908 AA
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din908/din908_aa/din908_ac.prj},{NB=Verschlussschraube DIN908-ST-G1/2-AC},{ARTNR=DIN908-ST-G1/2-AC},{PARTNUMBER=DIN 908-ST-G1/2-AC},{NORMNR=DIN 908},{D1M=-},{D1MX=0},{P=0.000},{D1R=G1/2},{D1RX=20.955},{D2=26},{D3=21.3},{RRD=21.300},{D4=26.0},{RD=27.000},{L1=14},{L2=4},{S=1.5},{RV=1.500},{SW=10},{VERS=2},{CH1=1.000},{CH2=0.750},{CH3=0.500},{DD=19.460},{DDV=2.000},{SWD=8.000},{VT=12.000},{WEIGHT=0.0420},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1M
metr. thread
ⁿ/ₐ
D1R
Tube thread
ⁿ/ₐ
D2
h14
[mm]
D3
[mm]
D4
Gasket Outside-Ø
[mm]
L1
+/-0.2
[mm]
L2
+0.5
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M8x1-AC
M8x1
-
12
8.3
11.5
8
3
1.0
4
0.0048
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M10x1-AC
M10x1
-
14
10.3
13.5
8
3
1.0
5
0.0060
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1/8-AC
-
G1/8
14
10.0
13.5
8
3
1.0
6
0.0068
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M12x1,5-AC
M12x1,5
-
17
12.3
16.0
12
3
1.5
6
0.0100
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1/4-AC
-
G1/4
18
13.4
18.0
12
3
1.5
6
0.0150
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M14x1,5-AC
M14x1,5
-
19
14.3
18.0
12
3
1.5
6
0.0160
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M16x1,5-AC
M16x1,5
-
21
16.3
20.0
12
3
1.5
8
0.0200
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G3/8-AC
-
G3/8
22
17.0
21.0
12
3
1.5
8
0.0240
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M18x1,5-AC
M18x1,5
-
23
18.3
22.0
12
4
1.5
8
0.0300
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M20x1,5-AC
M20x1,5
-
25
20.3
24.0
14
4
1.5
10
0.0400
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1/2-AC
-
G1/2
26
21.3
26.0
14
4
1.5
10
0.0420
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M22x1,5-AC
M22x1,5
-
27
22.3
27.0
14
4
1.5
10
0.0400
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M24x1,5-AC
M24x1,5
-
29
24.3
29.0
14
4
2.0
12
0.0600
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M26x1,5-AC
M26x1,5
-
31
26.3
31.0
16
4
2.0
12
0.0800
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M27x2-AC
M27x2
-
32
27.3
32.0
16
4
2.0
12
0.0750
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G3/4-AC
-
G3/4
32
26.7
32.0
16
4
2.0
12
0.0735
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M30x1,5-AC
M30x1,5
-
36
30.3
36.0
16
4
2.0
17
0.0880
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M33x2-AC
M33x2
-
39
33.3
39.0
16
5
2.0
17
0.1200
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G1-AC
-
G1
39
33.5
39.0
16
5
2.0
17
0.1220
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M42x2-AC
M42x2
-
49
42.3
49.0
16
5
2.0
22
0.1800
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G11/4-AC
-
G11/4
49
42.2
49.0
16
5
2.0
22
0.1800
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-M48x2-AC
M48x2
-
55
48.3
55.0
16
5
2.0
24
0.2400
73181568
YES
Verschlussschraube DIN908...
DIN908-ST-G11/2-AC
-
G11/2
55
48.1
55.0
16
5
2.0
24
0.2400
73181568
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求