目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 906 - Stainless Steel-Threaded plugs with conical thread, Type A, without micro encapsolution
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded plugs, Sealing plugs
DIN906
DIN906 NI
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din906/din906_ni/din906_ni_a.prj},{NB=Edelstahl-Verschlussschraube DIN906-NI-M16x1,5-A},{ARTNR=DIN906-NI-M16x1,5-A},{PARTNUMBER=DIN 906-NI-M16x1,5-A},{NORMNR=DIN 906},{D=M16x1,5},{DX='1','M16x1.5'},{H=10},{S=8},{FORM=ohne Gewindebeschichtung},{VER=5},{NDM=16},{NDM2=0.000},{WEIGHT=0.0110},{CTN=73181562},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M8x1-A
M8x1
8
4
0.0021
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M10x1-A
M10x1
8
5
0.0037
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1/8-A
R1/8
8
5
0.0032
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M12x1,5-A
M12x1,5
10
6
0.0060
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M14x1,5-A
M14x1,5
10
7
0.0080
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1/4-A
R1/4
10
7
0.0070
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M16x1,5-A
M16x1,5
10
8
0.0110
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M18x1,5-A
M18x1,5
10
8
0.0150
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R3/8-A
R3/8
10
8
0.0116
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M20x1,5-A
M20x1,5
10
10
0.0189
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1/2-A
R1/2
10
10
0.0181
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M22x1,5-A
M22x1,5
10
10
0.0235
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-M24x1,5-A
M24x1,5
12
12
0.0329
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R3/4-A
R3/4
12
12
0.0394
73181562
YES
Edelstahl-Verschlussschra...
DIN906-NI-R1-A
R1
12
12
0.0625
73181562
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求