目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6335.5 - Hand knobs, Type ES, Stainless Steel precision casting, with threaded stud Stainless Steel
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star knobs
GN 6335.5
GN 6335.5-ES
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/kreuzgriffe/gn6335_5/gn6335_5_es/gn6335_5_es.prj},{NB=Kreuzgriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift GN6335.5-ES-50-M10-25},{ARTNR=GN6335.5-ES-50-M10-25},{PARTNUMBER=GN 6335.5-ES-50-M10-25},{NORMNR=GN 6335.5},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D3=18},{H1=32},{H2=18},{VERS=2},{WEIGHT=0.1319},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length ~
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-40-M8-20
40
M8
20
14
25
13
0.0720
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-40-M8-25
40
M8
25
14
25
13
0.0738
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-40-M8-30
40
M8
30
14
25
13
0.0752
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-40-M8-40
40
M8
40
14
25
13
0.0791
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-50-M10-20
50
M10
20
18
32
18
0.1305
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-50-M10-25
50
M10
25
18
32
18
0.1319
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-50-M10-30
50
M10
30
18
32
18
0.1351
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-50-M10-45
50
M10
45
18
32
18
0.1416
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-50-M10-55
50
M10
55
18
32
18
0.1459
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-63-M12-30
63
M12
30
20
40
23
0.2400
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-63-M12-40
63
M12
40
20
40
23
0.2402
73181535
YES
Kreuzgriffschraube mit Ed...
GN6335.5-ES-63-M12-50
63
M12
50
20
40
23
0.2493
73181535
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求