目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 218703 - Cylindrical pin - Stainless steel A1 - DIN 7 - ISO 2338
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 18 - Pins
Stainless steel A1
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_18/a1/218703.prj},{NB=bene_inox_218703-4X45},{REF=218703-4X45},{DXL=4x45},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.0},{L=45},{A=0.600},{R=4.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Béné Inox 218703-1X4
218703-1X4
1x4
Acier inoxydable A2
1.0
4
1.0
Béné Inox 218703-1X5
218703-1X5
1x5
Acier inoxydable A2
1.0
5
1.0
Béné Inox 218703-1X6
218703-1X6
1x6
Acier inoxydable A2
1.0
6
1.0
Béné Inox 218703-1X8
218703-1X8
1x8
Acier inoxydable A2
1.0
8
1.0
Béné Inox 218703-1X10
218703-1X10
1x10
Acier inoxydable A2
1.0
10
1.0
Béné Inox 218703-1X12
218703-1X12
1x12
Acier inoxydable A2
1.0
12
1.0
Béné Inox 218703-1,5X4
218703-1,5X4
1.5x4
Acier inoxydable A2
1.5
4
1.6
Béné Inox 218703-1,5X5
218703-1,5X5
1.5x5
Acier inoxydable A2
1.5
5
1.6
Béné Inox 218703-1,5X6
218703-1,5X6
1.5x6
Acier inoxydable A2
1.5
6
1.6
Béné Inox 218703-1,5X8
218703-1,5X8
1.5x8
Acier inoxydable A2
1.5
8
1.6
Béné Inox 218703-1,5X10
218703-1,5X10
1.5x10
Acier inoxydable A2
1.5
10
1.6
Béné Inox 218703-1,5X12
218703-1,5X12
1.5x12
Acier inoxydable A2
1.5
12
1.6
Béné Inox 218703-1,5X14
218703-1,5X14
1.5x14
Acier inoxydable A2
1.5
14
1.6
Béné Inox 218703-1,5X16
218703-1,5X16
1.5x16
Acier inoxydable A2
1.5
16
1.6
Béné Inox 218703-2X5
218703-2X5
2x5
Acier inoxydable A2
2.0
5
2.0
Béné Inox 218703-2X6
218703-2X6
2x6
Acier inoxydable A2
2.0
6
2.0
Béné Inox 218703-2X8
218703-2X8
2x8
Acier inoxydable A2
2.0
8
2.0
Béné Inox 218703-2X10
218703-2X10
2x10
Acier inoxydable A2
2.0
10
2.0
Béné Inox 218703-2X12
218703-2X12
2x12
Acier inoxydable A2
2.0
12
2.0
Béné Inox 218703-2X14
218703-2X14
2x14
Acier inoxydable A2
2.0
14
2.0
Béné Inox 218703-2X16
218703-2X16
2x16
Acier inoxydable A2
2.0
16
2.0
Béné Inox 218703-2X18
218703-2X18
2x18
Acier inoxydable A2
2.0
18
2.0
Béné Inox 218703-2X20
218703-2X20
2x20
Acier inoxydable A2
2.0
20
2.0
Béné Inox 218703-2X24
218703-2X24
2x24
Acier inoxydable A2
2.0
24
2.0
Béné Inox 218703-2X28
218703-2X28
2x28
Acier inoxydable A2
2.0
28
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求