目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211309 - Chipboard screw countersunk head partial thread six lobes recess - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211309.prj},{NB=bene_inox_211309-5X35/24},{REF=211309-5X35/24},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=5.0},{D3=3.500},{K=3.2},{DK=10},{L=35},{B=24.000},{EMP=T25},{TXA=4.520},{C=4.700},{ALPHA=150.000},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
EMP
Emprunte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 211309-3X25/17
211309-3X25/17
Acier inoxydable A2
3x25
3.0
1.9
6
25
T10
Béné Inox 211309-3X30/18
211309-3X30/18
Acier inoxydable A2
3x30
3.0
1.9
6
30
T10
Béné Inox 211309-3X35/24
211309-3X35/24
Acier inoxydable A2
3x35
3.0
1.9
6
35
T10
Béné Inox 211309-3X40/24
211309-3X40/24
Acier inoxydable A2
3x40
3.0
1.9
6
40
T10
Béné Inox 211309-3,5X25/1...
211309-3,5X25/17
Acier inoxydable A2
3.5x25
3.5
2.3
7
25
T10
Béné Inox 211309-3,5X30/1...
211309-3,5X30/18
Acier inoxydable A2
3.5x30
3.5
2.3
7
30
T10
Béné Inox 211309-3,5X35/2...
211309-3,5X35/24
Acier inoxydable A2
3.5x35
3.5
2.3
7
35
T10
Béné Inox 211309-3,5X40/2...
211309-3,5X40/24
Acier inoxydable A2
3.5x40
3.5
2.3
7
40
T10
Béné Inox 211309-3,5X45/3...
211309-3,5X45/30
Acier inoxydable A2
3.5x45
3.5
2.3
7
45
T10
Béné Inox 211309-3,5X50/3...
211309-3,5X50/30
Acier inoxydable A2
3.5x50
3.5
2.3
7
50
T10
Béné Inox 211309-4X25/17
211309-4X25/17
Acier inoxydable A2
4x25
4.0
2.6
8
25
T20
Béné Inox 211309-4X30/18
211309-4X30/18
Acier inoxydable A2
4x30
4.0
2.6
8
30
T20
Béné Inox 211309-4X35/24
211309-4X35/24
Acier inoxydable A2
4x35
4.0
2.6
8
35
T20
Béné Inox 211309-4X40/24
211309-4X40/24
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
2.6
8
40
T20
Béné Inox 211309-4X45/30
211309-4X45/30
Acier inoxydable A2
4x45
4.0
2.6
8
45
T20
Béné Inox 211309-4X50/30
211309-4X50/30
Acier inoxydable A2
4x50
4.0
2.6
8
50
T20
Béné Inox 211309-4X60/36
211309-4X60/36
Acier inoxydable A2
4x60
4.0
2.6
8
60
T20
Béné Inox 211309-4X70/42
211309-4X70/42
Acier inoxydable A2
4x70
4.0
2.6
8
70
T20
Béné Inox 211309-4,5X25/1...
211309-4,5X25/17
Acier inoxydable A2
4.5x25
4.5
2.9
9
25
T20
Béné Inox 211309-4,5X30/1...
211309-4,5X30/18
Acier inoxydable A2
4.5x30
4.5
2.9
9
30
T20
Béné Inox 211309-4,5X35/2...
211309-4,5X35/24
Acier inoxydable A2
4.5x35
4.5
2.9
9
35
T20
Béné Inox 211309-4,5X40/2...
211309-4,5X40/24
Acier inoxydable A2
4.5x40
4.5
2.9
9
40
T20
Béné Inox 211309-4,5X45/3...
211309-4,5X45/30
Acier inoxydable A2
4.5x45
4.5
2.9
9
45
T20
Béné Inox 211309-4,5X50/3...
211309-4,5X50/30
Acier inoxydable A2
4.5x50
4.5
2.9
9
50
T20
Béné Inox 211309-4,5X60/3...
211309-4,5X60/36
Acier inoxydable A2
4.5x60
4.5
2.9
9
60
T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求