AT10-040
Bando
AT Pulley
AT10
Powered by
CAD模型選擇
{bando/at_pulley/at10/at10_040_asmtab.prj},{NB=47AT10-040AF(20)},{IDNR=},{Z=47},{DO=147.75},{BD=143.05},{FLV=},{FO=155},{FI=135},{FLNO=0},{DB=60},{DMINA=20.000},{DMAXA=123},{DMINB=20},{DMAXB=40},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=20},{WA=42},{W=48},{L=65},{VER=AT10-040},{RN=231},{S=3},{PPATH=at10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
15AT10-040AF
15
45.90
41.20
56
38
35
AF
42
48
63
3
16AT10-040AF
16
49.05
44.35
59
39
35
AF
42
48
63
3
17AT10-040AF
17
52.25
47.55
59
39
35
AF
42
48
63
3
18AT10-040AF
18
55.45
50.75
68
48
35
AF
42
48
63
3
19AT10-040AF
19
58.60
53.90
68
48
40
AF
42
48
63
3
20AT10-040AF
20
61.80
57.10
75
55
40
AF
42
48
63
3
21AT10-040AF
21
65.00
60.30
75
55
40
AF
42
48
63
3
22AT10-040AF
22
68.15
63.45
77
53
40
AF
42
48
63
3
23AT10-040AF
23
71.35
66.65
83
63
40
AF
42
48
63
3
24AT10-040AF
24
74.55
69.85
83
63
50
AF
42
48
63
3
25AT10-040AF
25
77.70
73.00
89
69
50
AF
42
48
63
3
26AT10-040AF
26
80.90
76.20
89
69
50
AF
42
48
63
3
27AT10-040AF
27
84.10
79.40
92
72
50
AF
42
48
63
3
28AT10-040AF
28
87.25
82.55
98
78
60
AF
42
48
63
3
29AT10-040AF
29
90.45
85.75
98
78
60
AF
42
48
65
3
30AT10-040AF
30
93.65
88.95
108
87
60
AF
42
48
65
3
31AT10-040AF
31
96.80
92.10
108
87
60
AF
42
48
65
3
32AT10-040AF
32
100.00
95.30
108
87
60
AF
42
48
65
3
33AT10-040AF
33
103.20
98.50
113
92
60
AF
42
48
65
3
34AT10-040AF
34
106.35
101.65
120
100
60
AF
42
48
65
3
35AT10-040AF
35
109.55
104.85
120
100
60
AF
42
48
65
3
36AT10-040AF
36
112.75
108.05
120
100
60
AF
42
48
65
3
37AT10-040AF
37
115.90
111.20
129
108
60
AF
42
48
65
3
38AT10-040AF
38
119.10
114.40
129
108
60
AF
42
48
65
3
39AT10-040AF
39
122.30
117.60
136
116
60
AF
42
48
65
3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求