dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
Befestigungsklammern fur BTL PF - -
Balluff
传感器技术
微脉冲位移传感器
附件
安装材料
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/micropulse/zuberhor/befestigungsmaterial/btl_pf_klammern.prj},{NB=BALLUFF BTL6-A-MF07-A-PF/M5},{ST=AK},{BC=BAM01N3},{TC=BTL6-A-MF07-A-PF/M5},{AB=BTL6-A-MF07-A-PF/M5},{PV=PV148475},{PX=56744_00},{PWEB=yes},{RENDER=20180702_BAM_Herczeg_Catalog},{EDZ=},{L1=50},{L2=68},{L3=26},{L4=29},{L5=27.50},{H=13},{H1=6.25},{H2=4},{H3=3},{H4=12.20},{D=7.30},{D1=11},{R1=1},{R2=0.3},{CH=1.50},{W=0.044},{TRAFFIC=90319000},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV148475},{ECLASS10_1=27-27-37-01},{DESCRIPT=Principle of operation = Mounting clamp BTL, Material = Aluminium Anodized, Mounting part = 2x cylinder head screw ISO 4762 M5x25},{DESCRIPTION_LONG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BTL6-A-MF07-A-PF/...
可得到
BAM01N3
BTL6-A-MF07-A-PF/M5
56744_00
0.044
90319000
Principle of operation = ...
BALLUFF BAM MC-TL-048-PF-...
可得到
BAM0316
bam mc-TL-048-pf-1
56744_00
0.012
90319000
Material = Aluminum Anodi...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求