目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
4A200 - 氣控閥
AirTAC
氣動元件
控制元件
氣控閥
4A200系列(五口二位、五口三位)
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/air_valve/4a200_series/4a200_asmtab.prj},{NB=4A230C06},{MODEL=4A230C},{VALVE=Double air control 5/3 way closed center},{PZ=06},{TT=},{INFO=PDF Catalogues},{X=6},{A=PT1/8},{B=PT1/8},{B1=PT1/8},{C=18.0},{D=37.0},{E=0},{F=0.0},{G=0},{PPATH=../4a_series/assemblies/4a_asmtpl.prj},{PORT=1/8''},{CODE=200 Series}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
VALVE
氣控方式
ⁿ/ₐ
PZ
牙型代碼
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
4A21006
4A210
雙位置單氣控
06
1/8"
1/8"
18.0
22.7
0
4A21008
4A210
雙位置單氣控
08
1/8"
1/4"
21.0
21.2
3
4A22006
4A220
雙位置雙氣控
06
1/8"
1/8"
18.0
37.0
0
4A22008
4A220
雙位置雙氣控
08
1/8"
1/4"
21.0
35.5
3
4A230C06
4A230C
三位置雙氣控中位封閉型
06
1/8"
1/8"
18.0
37.0
0
4A230C08
4A230C
三位置雙氣控中位封閉型
08
1/8"
1/4"
21.0
35.5
3
4A230E06
4A230E
三位置雙氣控中位排氣型
06
1/8"
1/8"
18.0
37.0
0
4A230E08
4A230E
三位置雙氣控中位排氣型
08
1/8"
1/4"
21.0
35.5
3
4A230P06
4A230P
三位置雙氣控中位壓力型
06
1/8"
1/8"
18.0
37.0
0
4A230P08
4A230P
三位置雙氣控中位壓力型
08
1/8"
1/4"
21.0
35.5
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求