目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
NSU系列 - 美规標準氣缸
AirTAC
氣動元件
美規產品
美规氣缸
NSU系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/cylinder/nsu_series/nsu_asmtab.prj},{NB=NSU2-1/2X1ST(05-1/2)},{MODEL=NSU},{BS=2-1/2},{BS2=2 1/2},{STROKE=1},{MAGNET=S},{MT=},{TT=T},{POS=0},{A=5-1/2},{AB=1 3/4},{AC=3 3/4},{AD=1.08},{AE=1.08},{B=3},{D=5/8},{DA=1 1/8},{E=7/16-20},{EA=3/4},{F=11/16},{FA=1/4},{M=1 1/8},{MA=5/8},{H=1/2},{K=5/16-24},{KA=0.59},{KB=2.19},{N=1 1/8},{NA=0.12},{P=NPT3/8},{PA=0.59},{PPATH=assemblies/nsu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
訂購碼
ⁿ/ₐ
BS
內徑
[Inch]
AB
[Inch]
AC
[Inch]
AD
[Inch]
AE
[Inch]
B
[Inch]
D
[Inch]
DA
[Inch]
E
ⁿ/ₐ
EA
[Inch]
F
[Inch]
FA
[Inch]
M
[Inch]
MA
[Inch]
H
[Inch]
K
ⁿ/ₐ
KA
[Inch]
KB
[Inch]
N
[Inch]
NA
[Inch]
P
ⁿ/ₐ
PA
[Inch]
NSU1-1/2X1ST(05-3/8)
NSU1-1/2X1ST
1-1/2
1-3/4
3-5/8
1.08
1.08
2
5/8
1-1/8
7/16-20
3/4
11/16
1/4
1-1/8
5/8
1/2
1/4-28
0.59
1.43
1-1/8
0.12
NPT3/8
0.59
NSU2X1ST(05-3/8)
NSU2X1ST
2
1-3/4
3-5/8
1.08
1.08
2-1/2
5/8
1-1/8
7/16-20
3/4
11/16
1/4
1-1/8
5/8
1/2
5/16-24
0.59
1.84
1-1/8
0.12
NPT3/8
0.59
NSU2-1/2X1ST(05-1/2)
NSU2-1/2X1ST
2-1/2
1-3/4
3-3/4
1.08
1.08
3
5/8
1-1/8
7/16-20
3/4
11/16
1/4
1-1/8
5/8
1/2
5/16-24
0.59
2.19
1-1/8
0.12
NPT3/8
0.59
NSU3-1/4X1ST(06-3/4)
NSU3-1/4X1ST
3-1/4
2-1/2
4-1/4
1.28
1.28
3-3/4
1
1-5/8
3/4-16
1-1/8
1-1/8
27/64
1-1/2
7/8
7/8
3/8-24
0.67
2.76
1-1/2
0.20
NPT1/2
0.69
NSU4X1ST(06-3/4)
NSU4X1ST
4
2-1/2
4-1/4
1.28
1.28
4-1/2
1
1-5/8
3/4-16
1-1/8
1-1/8
27/64
1-1/2
7/8
7/8
3/8-24
0.67
3.32
1-1/2
0.20
NPT1/2
0.69
NSU5X1ST(07)
NSU5X1ST
5
2-1/2
4-1/2
1.44
1.44
5-1/2
1
1-5/8
3/4-16
1-1/8
1-1/8
27/64
1-1/2
7/8
7/8
1/2-20
0.83
4.10
1-1/2
0.20
NPT1/2
0.85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求