目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
CA - 單耳環
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SE系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_ca.prj},{NB=F-SE50CA},{TYPE=SE Series},{BORE=50},{MT=CA Type},{S=64.0},{T=46.5},{DC=27},{DD=12.0},{DE=12},{DJ=17.0},{DQ=31.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MT
安裝方式
ⁿ/ₐ
S
法蘭寬度
[mm]
T
孔間距
[mm]
DC
銷孔高度
[mm]
DD
外圓半徑
[mm]
DE
銷孔直徑
[mm]
DJ
高度 DJ
[mm]
DQ
耳板厚度
[mm]
F-SE32CA
F-SE32CA
SE系列
32
CA型號
46.5
32.5
22
10.5
10
13.0
25.8
F-SE40CA
F-SE40CA
SE系列
40
CA型號
54.0
38.0
25
12.0
12
16.0
27.8
F-SE50CA
F-SE50CA
SE系列
50
CA型號
64.0
46.5
27
12.0
12
17.0
31.7
F-SE63CA
F-SE63CA
SE系列
63
CA型號
75.0
56.5
32
15.0
16
22.0
39.7
F-SE80CA
F-SE80CA
SE系列
80
CA型號
93.0
72.0
36
15.5
16
22.0
49.7
F-SE100CA
F-SE100CA
SE系列
100
CA型號
110.0
89.0
41
20.0
20
27.0
59.7
F-SE125CA
F-SE125CA
SE系列
125
CA型號
134.0
110.0
50
24.0
25
33.0
69.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求